TM3 – Digitale Ausgangsmodule

 

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

oTM3DQ8R/TM3DQ8RG-Modul, 8 Relaisausgänge, 2 A, 24 VDC/240 VAC

oTM3DQ8T/TM3DQ8TG-Modul, 8 Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd), 0.5 A, 24 VDC

oTM3DQ8U/TM3DQ8UG-Modul, 8 Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend), 0.5 A, 24 VDC

oTM3DQ16R / TM3DQ16RG Modul 16 Relaisausgänge, 2 A 24 VDC/240 VAC

oTM3DQ16T / TM3DQ16TG-Modul, 16 Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd), 0,5A 24 VDC

oTM3DQ16TK-Modul, 16 Standard-Transistorausgänge, 0,1 A, 24 VDC

oTM3DQ16U/TM3DQ16UG-Modul, 16 Standard-Transistorausgänge (Senke, Strom liefernd), 0,5 A, 24 VDC

oTM3DQ16UK-Modul, 16 Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend), 0.1 A, 24 VDC

oTM3DQ32TK-Modul, 32 Standard-Transistorausgänge, 0.1 A, 24 VDC

oTM3DQ32UK-Modul, 32 Standard-Transistorausgänge, 0.1 A, 24 VDC