TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G - Kenndaten

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Kenndaten der Module TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Module TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G:

G-SE-0071121.2.gif-high.gif

 

 

Allgemeine Kenndaten

Kenndaten

Wert

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Spannungsgrenze

20,4...28,8 VDC

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

Typisch 65 mA bei 25 °C (77 °F), max. 110 mA

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

Typisch 30 mA bei 25 °C (77 °F), max. 50 mA

Isolation zwischen Eingang und internem Bus

550 VAC für 1 Minute

Isolation zwischen Ausgang und internem Bus

550 VAC für 1 Minute

Anschlusstyp

TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: - Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: - Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Gewicht

120 g ohne Klemmenleiste

150 g mit Klemmenleiste

Eingangskenndaten

Kenndaten

Wert

Anzahl

10

Anzahl Kanalgruppen

1 Kanalgruppen:

1 gemeinsame Leitung für I0 bis I4

1 gemeinsame Leitung für I5 bis I9

Eingangstyp

Typ 1 (IEC 61131-2)

Logiktyp

Sink (Strom ziehend)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsgrenze

Max. 30 VDC

Eingangsnennstrom

7,5 mA

Eingangsimpedanz

2,81 kΩ

Eingangsgrenzwerte

Spannung im Zustand 1

> 15 VDC (15 bis 28,8 VDC)

Spannung im Zustand 0

< 5 VDC (0 bis 5 VDC)

Strom im Zustand 1

> 3 mA

Strom im Zustand 0

< 1,5 mA

Einschaltzeit

< 1 µs + Filterverzögerung

Abschaltzeit

< 1 µs + Filterverzögerung

Max. Eingangsfrequenz

200 kHz

Isolation

zwischen Eingang und interner Logik

550 VAC für 1 Minute

zwischen Eingangsgruppen

Keine

zwischen Eingangskanälen

Keine

zwischen Ein- und Ausgängen

550 VAC für 1 Minute

Kabeltyp

Geschirmtes Kabel, einschließlich COM-Signal

Länge: Max. 10 m

Ausgangskenndaten

Kenndaten

Wert

Anzahl

8

Anzahl Kanalgruppen

1 Kanalgruppen:

Q0 bis Q3

Q4 bis Q7

Ausgangstyp

Transistor

Logiktyp

Source (Strom liefernd - Push-Pull)

Ausgangsnennspannung

24 VDC

Ausgangsnennstrom

300 mA

Ausgangsnennstrom insg. pro Gruppe

Max. 1,2 A

Maximalleistung Glühlampe

Max. 0,9 W

Leckstrom

≤ 0,15 mA

Einschaltzeit

Maximal 1 µs

Abschaltzeit

Maximal 1 µs

Kurzschluss- und Überlastschutz

Ja, typisch 1 A pro Ausgang

Fehlerverwaltung nach Gruppe:

oQ0 bis Q3

oQ4 bis Q7

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, 10 s

Aktiviert/Deaktiviert über EcoStruxure Machine Expert

Grenzspannung

Typisch 45 VDC

Isolation

zwischen Ausgängen und interner Logik: 550 VAC für 1 Minute

zwischen Ausgangsgruppen: Keine

zwischen Ausgangskanälen: Keine

zwischen Aus- und Eingängen: 550 VAC für 1 Minute

Kabellänge

< 30 m

Leistungskenndaten

Kenndaten

Wert

Typ

PELV oder SELV

Nennspannung

24 VDC

Spannungsgrenzen

20,4 bis 28,8 VDC mit max. Welligkeit von 10 % der Nennspannung

Eingangsstrom

Max. 2,5 A

Einschaltstrom

Nicht begrenzt (außer durch Überlastspitzenstrom)

Spannungsabfallimmunität

Nein

Verpolungsschutz

Ja

Überspannungsschutz

Nein (externe Sicherung erforderlich)

Spannungserkennung

Ja - Schwellenwert 15 V

Isolation

550 VAC für 1 Minute mit interner Logik

Kabellänge

< 3 m