TM3XHSC202 / TM3XHSC202G - Beschreibung

Überblick

Bei TM3XHSC202 (Schraubklemmenleiste) und TM3XHSC202G (Federklemmenleiste) handelt es sich um Zählmodule, die für Zählfunktionen sowie zur Positionserfassung eingesetzt werden.

Kompatibilität

Informationen zur Kompatibilität dieser Module finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Kompatibilität und Migration - Benutzerhandbuch.

Architektur

Der TM3-Bus unterstützt bis zu sieben Module in der lokalen Konfiguration und bis zu sieben Module in einer dezentralen Konfiguration.

Beschreibung

In der folgenden Abbildung werden die Hauptelemente der Module TM3XHSC202 / TM3XHSC202G dargestellt:

G-SE-0072110.2.gif-high.gif

 

 

Bezeichnung

Element

1

Ausgangsstatus-LEDs

2

Abnehmbare Ausgangsklemmenleiste

3

Schraube für Funktionserde

4

Halteclip für Trageschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in)

5

Abnehmbare Eingangsklemmenleiste

6

E/A-Erweiterungsanschluss

7

Eingangsstatus-LEDs

8

Status-LEDs

9

Verriegelung

Status-LEDs des Moduls

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

RUN

(Grün)

ERR

(Rot)

Beschreibung

Aus

Aus

Modul nicht konfiguriert

Off

Ein

Modul hat Systemfehler erkannt

Schnelles Blinken

Aus

Modul-Firmware wird aktualisiert

In Betrieb

Ein

Aus

Modul konfiguriert und in Betrieb

1-maliges Blinken pro Sekunde

Steuerung in Betrieb (RUNNING) - 24-VDC-Ausgangsversorgung aus

2-maliges Blinken pro Sekunde

Steuerung in Betrieb (RUNNING) - Kurzschluss an einem Ausgang

Regelmäßiges Blinken

1-maliges Blinken pro Sekunde

Steuerung angehalten (STOPPED) - 24-VDC-Ausgangsversorgung aus

2-maliges Blinken pro Sekunde

Steuerung angehalten (STOPPED) - Kurzschluss an einem Ausgang

Status-LEDs der Ein-/Ausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

Typ

LED

Farbe

Status

Beschreibung

Eingang

0-9

 

Grün

 

Ein

Der Eingangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Eingangskanal ist deaktiviert.

Ausgang

 

0-7

Grün

Ein

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.