Siehe Best Practices für die Verdrahtung.
RJ45-Anschluss für den E/A-Kanal
Das TM3XTYS4-Modul ist mit einem RJ45-Anschluss mit 4 Kanälen ausgestattet:
Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen die Pin-Belegung des RJ45-Kanalanschlusses:
Pin-Nr. |
Bezeichnung |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 |
Ausgang 1 |
Richtungsregler 1 |
Steuert den Befehl zum Rechtslauf (vorwärts) des Motors. |
2 |
Ausgang 2 |
Richtungsregler 2 |
Steuert den Befehl zum Linkslauf (rückwärts) des Motors. |
3 |
0 V |
– |
– |
4 |
Eingang 1 |
Ready |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der ON-Position befindet. |
5 |
Eingang 2 |
Run |
Eingang aktiv, wenn die TeSys-Leistungskontakte geschlossen sind. |
6 |
N. a. |
– |
Reserviert. Nicht anschließen. |
7 |
Eingang 3 |
Trip |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der Position TRIP befindet (nur für TeSys U). |
8 |
24-VDC-Eingang gemeinsam |
Gemeinsame Leitung für Sensoren |
Spannungsversorgung für Eingänge 1, 2 und 3 (Pins 4, 5 und 7) |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
|
INKOMPATIBLE GERÄTE |
Verwenden Sie den RJ45-Anschlussstecker nur für den Anschluss von Geräten, die mit dem TeSys RJ45-Anschlusssystem kompatibel sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Verdrahtungsplan der Gleichspannungsversorgung
* Sicherung Typ T
24 VDC Aux ist der Spannungsversorgung der Eingänge vorbehalten.
24 VDC ist der Spannungsversorgung der Ausgänge vorbehalten.
|
ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
oDie Geräte dürfen nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. oVerwenden Sie für die Spannungszufuhr für die Geräte nur isolierte PELV- oder SELV-Spannungsversorgungen1. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1 Zur Gewährleistung der Konformität mit den UL-Anforderungen (Underwriters Laboratories) muss die Spannungsversorgung darüber hinaus den verschiedenen Kriterien von NEC Class 2 entsprechen und über eine inhärente Strombegrenzung auf eine maximale Ausgangsleistungsverfügbarkeit von weniger als 100 VA verfügen (ca. 4 A bei Nennspannung) bzw. nicht inhärent begrenzt, aber mit einer zusätzlichen Schutzvorrichtung ausgestattet sein, z. B. mit einem Leistungsschalter oder einer Sicherung, die die Anforderungen von UL 61010-1, Abschnitt 9.4 für leistungsbegrenzte Stromkreise erfüllt. In jedem Fall darf die Stromgrenze nie den in den elektrischen Kenndaten und Verdrahtungsplänen in der vorliegenden Dokumentation für das Gerät angegebenen Grenzwert überschreiten. In jedem Fall muss die Spannungsversorgung geerdet und die Stromkreise der Klasse II (Class 2) müssen separat von anderen Stromkreisen verlegt werden. Wenn die in den elektrischen Kenndaten oder Verdrahtungsplänen angegebene Nennkapazität größer ist als als die vorgegebene Stromgrenze, können mehrere Class 2-Spannungsversorgungen verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Best Practices für die Verdrahtung.