Die nachstehende Tabelle enthält das TM3-Experten-Erweiterungsmodul mit entsprechenden Klemmentypen:
Bestellnummer |
Beschreibung |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|
TeSys-Modul |
4 Frontanschlüsse RJ-45 1 Spannungsversorgungsanschluss / 5,08 mm |
|
TM3XFHSC202 |
Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC) mit Ereignissen |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
TM3XFHSC202G |
Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC) mit Ereignissen |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
TM3XHSC202 |
Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC) |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
TM3XHSC202G |
Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC) |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
Referenz |
Beschreibung |
Verwendung |
Größe |
---|---|---|---|
NSYTRAABV35 |
Abschlussklammern |
Zur Befestigung der Logiksteuerung bzw. des Empfängermoduls und deren montierten Erweiterungsmodulen auf einer Tragschiene (DIN-Schiene). |
1 |
TM2XMTGB |
Erdungsschiene |
Verbindung von Kabelschirm und Modul mit der Funktionserde |
1 |
TM200RSRCEMC |
Abzieh-Masseklammer |
Anbringung und Verbindung der Erde mit der Kabelabschirmung. |
25er-Pack |
TMAM2 |
Montagesatz |
Montage der Steuerung und der E/A-Module direkt auf einer flachen, vertikalen Schalttafel. |
1 |
Verwenden Sie für die Verbindung eines TM3XTYS4-Moduls mit dem TeSys-System eines der TeSys-Kabel:
Referenz |
Beschreibung |
Verwendung |
Länge |
---|---|---|---|
LU9 R03 |
Mit einem RJ45-Steckverbinder an beiden Enden ausgestattetes Verbindungskabel. |
Ermöglicht den Anschluss des TM3XTYS4-Moduls an das TeSys-System. |
0,3 m (0.98 ft) |
LU9 R10 |
1 m (3.28 ft) |
||
LU9 R30 |
3 m (9.84 ft) |