Erfassungsprinzip mit dem Typ Main

Überblick

Die Erfassungsfunktion (Capture) speichert den Zählerwert bei Erkennung eines externen Eingangssignals.

Die Erfassungsfunktion ist beim Typ Main (Haupt) mit den folgenden Modi verfügbar:

oOne-shot

oModulo-loop

oFree-large

Gehen Sie zur Verwendung dieser Funktion vor wie folgt:

oKonfigurieren Sie den optionalen Erfassungseingang CAP.

oVerwenden Sie den Parameter CapturedValue des Funktionsbausteins HSCMain_TM3 zum Abrufen des erfassten Werts in der Anwendung.

Prinzip der Erfassung

Diese Abbildung veranschaulicht die Funktionsweise der Erfassung im Modulo-Schleifen-Modus:

G-RU-0010563.3.gif-high.gif

 

 

Schritt

Aktion

1

Wenn EN_Cap = 0 ist, ist die Funktion nicht aktiv.

2

Wenn EN_Cap = 1 ist, erfasst die Flanke an CAP den Zählerwert, legt ihn im Erfassungsregister ab und löst die steigende Flanke von Cap_Flag aus

3

Rufen Sie den gespeicherten Wert mithilfe des Parameters CapturedValue des FunktionsbausteinsHSCMain_TM3.

4

Solange Cap_Flag = 1, werden alle neuen Flanken am physischen Eingang CAP ignoriert.

5

Die steigende Flanke von HSCMain_TM3 am Funktionsbausteineingang ACK_Cap löst die fallenden Flanke am Ausgang Cap_Flag aus.

Eine neue Erfassung wird autorisiert.