Typ "Frequenzmesser" - Überblick
Der Typ Frequenzmesser ist ein Zähler, der bis zu 2 schnelle Eingänge verwendet. Jedes TM3-HSC-Erweiterungsmodul kann bis zu 2 konfigurierte Hochgeschwindigkeitszähler vom Typ Frequenzmesser unterstützen.
Der Frequenzmesser-Zähler misst die Frequenz von Ereignissen. Die Frequenz ist die Anzahl von Ereignissen pro Sekunde (Hz).
Die maximale Zählerfrequenz wird durch den Filter-Wert festgelegt, der zur Reduzierung des Prelleffekts am Eingang verwendet wird. Die maximal zulässige Frequenz eines Schnelleingangs ist 200 kHz, wenn der Prellfilterwert 0,002 ms enspricht (Standardwert).
Konfigurieren Sie den Prellfilterwert in Übereinstimmung mit der auf die Eingänge angewendeten Frequenz. Bei einem zu hohen Filterwert wird die Eingangsfrequenz unter Umständen nicht erkannt und der Zählerwert (Ausgang CurrentValue) des Funktionsbausteins HSCMain_TM3 wird auf 0 gesetzt.
Siehe auch TM3XFHSC202 - Eingangskenndaten und TM3XHSC202 - Eingangskenndaten.
Weitere Informationen zum Prellfilter finden Sie unter Sonderfunktionen.
Die Genauigkeit des Frequenzmesser-Zählers kann nicht vorausgesetzt werden, wenn die gemessene Frequenz unter einen bestimmten Mindestwert abfällt. Dieser Mindestwert ist von der konfigurierten Zeitbasis abhängig, d. h. von dem Zeitraum, während dem die Ereignisse gezählt werden.
Die nachstehende Tabelle zeigt für jeden konfigurierbaren Zeitbasis-Wert die erforderliche Mindestfrequenz zur Erreichung einer Genauigkeit von 0,0,1 %:
Konfigurierte Zeitbasis (ms) |
Mindestwert (Hz) |
---|---|
10 |
>200 |
100 |
>20 |
1000 (Standard) |
>2 |
Der maximale Arbeitszyklus bei 200 kHz beträgt 55 %.