Anpassung der Parameter

Überblick

Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben werden, kann mithilfe der Funktionsbau­steine HSCGetParam_TM3 oder HSCSetParam_TM3 gelesen oder geändert werden.

HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die ursprünglichen Konfigurations­parameter werden beim Kalt- oder Warmstart der Steuerung wiederhergestellt.

Einstellbare Parameter

Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus HSC_PARAMETER_TYPE_TM3, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird:

Parameter

Beschreibung

HSC_MODULO

Abrufen oder Festlegen des Modulo-Werts für einen HSC

HSC_THRESHOLD0

Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 0 für einen HSC

HSC_THRESHOLD1

Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 1 für einen HSC

HSC_THRESHOLD2

Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 2 für einen HSC

HSC_THRESHOLD3

Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 3 für einen HSC

HSC_REFLEX0

Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 0

Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0

HSC_REFLEX1

Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 1

Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0

HSC_REFLEX2

Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 2

Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0

HSC_REFLEX3

Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 3

Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0