Das Erweiterungsmodul TM3AQ2 (Schraubklemmenleiste)/TM3AQ2G (Federklemmenleiste) hat zwei analoge Ausgangskanäle mit einer Auflösung von 12 Bit.
Folgende Ausgangskanäle sind verfügbar:
o0 bis 10 V
o-10 bis +10 V
o0 bis 20 mA
o4 bis 20 mA
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3AQ2/TM3AQ2G.
HINWEIS: Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Softwarekonfiguration für den Analogkanal kompatibel ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Für jeden Ausgang können Sie Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Typ |
Nicht verwendet 0-10 V -10 - +10 V 0-20 mA 4-20 mA |
Nicht verwendet |
Auswahl des Kanalmodus. |
|
Min. |
0-10 V |
-32768 bis 327671 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
0-20 mA |
0 |
|||
4-20 mA |
4000 |
|||
Max. |
0-10 V |
-32768 bis 327671 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
-10 - +10 V |
10000 |
|||
0-20 mA |
20000 |
|||
4-20 mA |
20000 |
|||
Status aktiviert |
Ja Nein |
Ja |
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle. Wenn der Status deaktiviert ist, (Wert = Nein) enthält das Statusbyte IBStatusQWx keine relevanten Informationen. |
1 Die im analogen E/A-Modul verarbeiteten 12-Bit-Daten (0 bis 4095) können linear in einen Wert zwischen -32768 und 32767 konvertiert werden.
Auf der Registerkarte I/O-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:
Variable |
Kanal |
Kanal- |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Ausgänge |
QW0 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 0 |
QW1 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 1 |
|
Diagnose |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.