Das Erweiterungsmodul TM3AI2H (Schraubklemmenleiste)/TM3AI2HG (Federklemmenleiste) hat zwei analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 16 Bit.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
o0...10 V
o-10 bis +10 V
o0 bis 20 mA
o4 bis 20 mA
Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose analoger E/A-Module.
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3AI2H / TM3AI2HG.
HINWEIS: Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Softwarekonfiguration für den Analogkanal kompatibel ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Typ |
Nicht verwendet 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
Nicht verwendet |
Auswahl des Kanalmodus. |
|
Min. |
0 - 10 V |
-32768...32767 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
0 - 20 mA |
0 |
|||
4 - 20 mA |
4000 |
|||
Max. |
0 - 10 V |
-32768...32767 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
-10 - +10 V |
10000 |
|||
0 - 20 mA |
20000 |
|||
4 - 20 mA |
20000 |
|||
Eingangsfilter |
0 bis 1000 |
0 |
Verweist auf die Filterzeitkonstante (1 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms. |
|
Abtasten |
1 ms/Kanal |
1 ms/Kanal |
Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an. |
|
Status aktiviert |
Ja Nein |
Ja |
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle. Wenn der Status deaktiviert ist, (Wert = Nein) enthalten die Statusbytes IBStatusIW0 und IBStatusIW1 keine relevanten Informationen. |
Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Eingänge |
IW0 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
IW1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
Diagnose |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.