TM3AI8 / TM3AI8G

Einführung

Das Erweiterungsmodul TM3AI8 (Schraubklemmenleiste)/TM3AI8G (Federklemmenleiste) hat acht analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 12 Bit.

Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:

o0...10 V

o-10 bis +10 V

o0 bis 20 mA

o4 bis 20 mA

o0...20 mA erweitert

o4...20 mA erweitert

Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose analoger E/A-Module.

Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3AI8 / TM3AI8G.

HINWEIS: Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Konfiguration des Moduls

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

0 - 20 mA erweitert

4 - 20 mA erweitert

Nicht verwendet

Auswahl des Kanalmodus.

Min.

0 - 10 V

-32768...327671

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

0 - 20 mA erweitert2

0

Nicht bearbeitbar

4 - 20 mA erweitert2

1200

Nicht bearbeitbar

Max.

0 - 10 V

-32768...327671

10000

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

0 - 20 mA erweitert2

23540

Nicht bearbeitbar

4 - 20 mA erweitert2

23170

Nicht bearbeitbar

Eingangsfilter

0 bis 1000

0

Verweist auf die Filterzeitkonstante (1 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms.

Abtasten

1 ms/Kanal

10 ms/Kanal

1 ms/Kanal

Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an.

Wenn ein Eingangsfilter aktiv ist, wird das Abtasten intern auf 1 ms gesetzt.

Status aktiviert

Ja

Nein

Ja

Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.

Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte IBStatusIWx keine relevanten Informationen.

1 Die im analogen E/A-Modul verarbeiteten 12-Bit-Daten (0 bis 4095) können linear in einen Wert zwischen -32768 und 32767 konvertiert werden.

2 Die erweiterten Bereiche werden von Modulen ab der Produktversion (PV) 03 und der Firmware­version (SV) 1.4 unterstützt.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

Eingänge

IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

IW1

INT

Aktueller Wert von Eingang 1

IW2

INT

Aktueller Wert von Eingang 2

IW3

INT

Aktueller Wert von Eingang 3

IW4

INT

Aktueller Wert von Eingang 4

IW5

INT

Aktueller Wert von Eingang 5

IW6

INT

Aktueller Wert von Eingang 6

IW7

INT

Aktueller Wert von Eingang 7

Diagnose

IBStatusIW0

BYTE

Status von Eingang 0

IBStatusIW1

BYTE

Status von Eingang 1

IBStatusIW2

BYTE

Status von Eingang 2

IBStatusIW3

BYTE

Status von Eingang 3

IBStatusIW4

BYTE

Status von Eingang 4

IBStatusIW5

BYTE

Status von Eingang 5

IBStatusIW6

BYTE

Status von Eingang 6

IBStatusIW7

BYTE

Status von Eingang 7

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.