TM3TI4 / TM3TI4G

Einführung

Das Erweiterungsmodul TM3TI4 (Schraubklemmenleiste)/TM3TI4G (Federklemmenleiste) hat vier analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 16 Bit.

Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:

o0...10 V

o-10 bis +10 V

o0 bis 20 mA

o4 bis 20 mA

oThermoelement K

oThermoelement J

oThermoelement R

oThermoelement S

oThermoelement B

oThermoelement E

oThermoelement T

oThermoelement N

oThermoelement C

oPT100

oPT1000

oNI100

oNI1000

Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose analoger E/A-Module.

Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3TI4 / TM3TI4G.

HINWEIS: Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Konfiguration des Moduls

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Thermoelement K

Thermoelement J

Thermoelement R

Thermoelement S

Thermoelement B

Thermoelement E

Thermoelement T

Thermoelement N

Thermoelement C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Nicht verwendet

Auswahl des Kanalmodus.

Sichtbarkeit

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0.1 °F)

Fahrenheit (0.2 °F)*

Benutzerdefiniert

Gibt den Wertebereich eines Kanals an.

* Nur Thermoelemente B und C

Min.

0 - 10 V

-32768...32767

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

Temperatur

Siehe nachstehende Tabelle

Max.

0 - 10 V

-32768...32767

10000

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

Temperatur

Siehe nachstehende Tabelle

Eingangsfilter

0 bis 1000

0

Verweist auf die Filterzeitkonstante (1 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms.

Abtasten

10 ms/Kanal

100 ms/Kanal

100 ms/Kanal

Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an.

Wenn ein Eingangsfilter aktiv ist, wird das Abtasten intern auf 10 ms gesetzt.

Status aktiviert

Ja

Nein

Ja

Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.

Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte IBStatusIWx keine relevanten Informationen.

Typ

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Einheit

Thermoelement K

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0.1 °F

Thermoelement J

-32768

32767

-2000

10000

-3280

18320

0.1 °F

Thermoelement R

-32768

32767

0

17600

320

32000

0.1 °F

Thermoelement S

-32768

32767

0

17600

320

32000

0.1 °F

Thermoelement B

-32768

32767

0

18200

160

16540

0.2 °F

Thermoelement E

-32768

32767

-2000

8000

-3280

14720

0.1 °F

Thermoelement T

-32768

32767

-2000

4000

-3280

7520

0.1 °F

Thermoelement N

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0.1 °F

Thermoelement C

-32768

32767

0

23150

160

20995

0.2 °F

PT100

-32768

32767

-2000

8500

-3280

15620

0.1 °F

PT1000

-32768

32767

-2000

6000

-3280

11120

0.1 °F

NI100

-32768

32767

-600

1800

-760

3560

0.1 °F

NI1000

-32768

32767

-600

1800

-760

3560

0,1 °F

Registerkarte „E/A-Abbild“

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

Eingänge

IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

IW1

INT

Aktueller Wert von Eingang 1

IW2

INT

Aktueller Wert von Eingang 2

IW3

INT

Aktueller Wert von Eingang 3

Diagnose

IBStatusIW0

BYTE

Status von Eingang 0

IBStatusIW1

BYTE

Status von Eingang 1

IBStatusIW2

BYTE

Status von Eingang 2

IBStatusIW3

BYTE

Status von Eingang 3

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.