Übersicht über die Module TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G

Einführung

Die Erweiterungsmodule TM3XFHSC202 (Schraubklemmenmodul) / TM3XFHSC202G (Federklemmenmodul) sind mit folgenden Elementen ausgestattet:

o10 Eingänge für jeden Kanal

o8 Ausgänge für jeden Kanal

o24-VDC-Spannungsversorgung

Die Verbindung der Erweiterungsmodule TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G mit der Steuerung kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen. Sie unterstützen erweiterte Zähl- und Ereignisfunktionen. Weitere Informationen erhalten Sie im TM3 E/A-Expertenmodule - HSC-Bibliothekshandbuch.

Hinzufügen und Konfigurieren der TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G-Module

Schritt

Aktion

1

Fügen Sie das Erweiterungsmodul Ihrer Steuerung hinzu.

2

Konfigurieren Sie die Ein- und Ausgänge des Erweiterungsmoduls.

3

Doppelklicken Sie auf den Knoten Zähler.

4

Konfigurieren Sie die Zählfunktion. Weitere Informationen erhalten Sie im TM3 E/A-Expertenmodule - HSC-Bibliothekshandbuch.