In diesem Kapitel wird die Konfiguration des TM3XTYS4 Experten-E/A-Moduls beschrieben.
Die Konfiguration des TM3XTYS4-Moduls wird über die Registerkarte E/A-Abbild des Moduls durchgeführt.
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Unterknoten Modul_n des Moduls, wobei n der eindeutige Bezeichner des Moduls ist. Die Registerkarte E/A-Abbild wird angezeigt.
Das Modul verfügt über folgende Digitaleingänge:
Kanal |
Adresse |
Beschreibung |
---|---|---|
CH1_Ready |
%IXx.0 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der ON-Position befindet. |
CH1_Run |
%IXx.1 |
Eingang aktiv, wenn die TeSys-Leistungskontakte geschlossen sind. |
CH1_Trip |
%IXx.2 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der TRIP-Position befindet. |
CH2_Ready |
%IXx.3 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der ON-Position befindet. |
CH2_Run |
%IXx.4 |
Eingang aktiv, wenn die TeSys-Leistungskontakte geschlossen sind. |
CH2_Trip |
%IXx.5 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der TRIP-Position befindet. |
CH3_Ready |
%IXx.6 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der ON-Position befindet. |
CH3_Run |
%IXx.7 |
Eingang aktiv, wenn die TeSys-Leistungskontakte geschlossen sind. |
CH3_Trip |
%IXx.8 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der TRIP-Position befindet. |
CH4_Ready |
%IXx.9 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der ON-Position befindet. |
CH4_Run |
%IXx.10 |
Eingang aktiv, wenn die TeSys-Leistungskontakte geschlossen sind. |
CH4_Trip |
%IXx.11 |
Eingang aktiv, wenn sich der TeSys-Wahlschalter in der TRIP-Position befindet. |
Fehler |
%IXx.12 |
Überstrom-Fehlerflag für geschützte Source-Ausgänge (Strom liefernd) (0: Fehler, 1: Normal). |
Das Modul verfügt über folgende Digitalausgänge:
Tesys |
Adresse |
Beschreibung |
---|---|---|
CH1_Dir1Control |
%QXx.0 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Rechtslauf (vorwärts) des Motors. |
CH1_Dir2Control |
%QXx.1 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Linkslauf (rückwärts) des Motors. |
CH2_Dir1Control |
%QXx.2 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Rechtslauf (vorwärts) des Motors. |
CH2_Dir2Control |
%QXx.3 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Linkslauf (rückwärts) des Motors. |
CH3_Dir1Control |
%QXx.4 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Rechtslauf (vorwärts) des Motors. |
CH3_Dir2Control |
%QXx.5 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Linkslauf (rückwärts) des Motors. |
CH4_Dir1Control |
%QXx.6 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Rechtslauf (vorwärts) des Motors. |
CH4_Dir2Control |
%QXx.7 |
Dieser 24-V-Ausgang steuert den Befehl zum Linkslauf (rückwärts) des Motors. |
Jeder mit einem Gerät verbundene Kanal kann separat konfiguriert werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie den Knoten Modul_x in der Gerätebaumstruktur aus und klicken Sie auf Ergebnis: Das Dialogfeld Gerät hinzufügen wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie den Kanal in der Liste Name aus, der eingefügt werden soll: |
3 |
Klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Ergebnis: Der ausgewählte Kanal wird dem Projekt hinzugefügt und in der Gerätebaumstrukur als neuer Unterknoten Tesys_Channel_x des Erweiterungsmoduls angezeigt. Das Dialogfeld Gerät hinzufügen bleibt geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten: oFügen Sie einen weiteren Kanal hinzu, indem Sie Schritt 2 dieses Verfahrens wiederholen. oOder: Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen. |
Auswahl des verknüpften Gerätetyps
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie auf den Knoten Tesys_Channel_x in der Gerätebaumstruktur. |
2 |
Doppelklicken Sie auf der Registerkarte E/A-Konfiguration in die Spalte Wert und wählen Sie den Tesys-Motorstarter aus, der mit dem Kanal verbunden ist. |