TM3SAFL5R / TM3SAFL5RG E/A-Abbild

Registerkarte "E/A-Abbild"

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

Diagnose

IW0

WORD

-

ixModule_x_OutputOn

Bit 0

OutputOn

BOOL

Sicherheitsausgang ein

ixModule_x_Supply

Bit 1

Supply

BOOL

Versorgung verfügbar (A1/A2)

ixModule_x_SupplyFail

Bit 2

SupplyFail

BOOL

Versorgung nicht im Toleranzbereich

Akzeptabler Bereich: 20,4 bis 28,8 VDC

ixModule_x_CH1

Bit 3

CH1

BOOL

Kanal 1 aktiv

ixModule_x_CH2

Bit 4

CH2

BOOL

Kanal 2 aktiv

ixModule_x_Start

Bit 5

Start

BOOL

Start aktiv

ixModule_x_K1

Bit 6

K1

BOOL

Relais K1 aktiviert

ixModule_x_K2

Bit 7

K2

BOOL

Relais K2 aktiviert

ixModule_x_S1

Bit 8

S1

BOOL

S1 aktiv

-

Bit 9

Not applicable

BOOL

Nicht gültig als TM3-Sicherheit-Funktionsbausteinausgang

ixModule_x_S2

Bit 10

S2

BOOL

S2 aktiv

ixModule_x_S4

Bit 11

S4

BOOL

S4 aktiv

ixModule_x_WaitingForStart

Bit 12

WaitingForStart

BOOL

Warten auf Startbedingung

-

Bit 13

Not applicable

BOOL

Nicht gültig als TM3-Sicherheit-Funktionsbausteinausgang

-

Bit 14, Bit 15

Reserved

BOOL

-

Ausgänge

QB0

BYTE

-

qxModule_x_Enable

Bit 0

Enable

BOOL

TRUE ermöglicht die Aktivierung von Sicherheitsausgängen.

qxModule_x_ResetModule

Bit 1

ResetModule

BOOL

Mit TRUE erfolgt ein Reset des Moduls: Stromquelle ausgeschaltet, Ausgänge deaktiviert und Verriegelung zurückgesetzt.

qxModule_x_KeepAlive

Bit 2

KeepAlive

BOOL

TRUE gibt vor, dass die Sicherheitsfunktion selbst bei Auftreten eines TM3-Bus-Timeouts aktiv bleibt.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.