Physische Beschreibung

Einführung

In diesem Abschnitt werden die physischen Merkmale der TM3-Sicherheit-Module beschrieben.

TM3-Sicherheit-Modul mit abnehmbarer Schraub- oder Federklemmenleiste

Diese Abbildung zeigt die Hauptelemente eines TM3-Sicherheit-Modul mit abnehmbarer Schraub- oder Federklemmenleiste:

G-SE-0032490.2.gif-high.gif

 

 

In dieser Tabelle werden die Hauptelemente der TM3-Sicherheit-Module aufgeführt:

Bezeichnung

Element

1

Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul

2

Status-LEDs

3

Erweiterungssteckverbinder für TM3-Bus (einer auf jeder Seite).

4

Abnehmbare Schraubklemmenleiste für Spannungsversorgung und Eingänge mit einem Abstand von 3,81 mm (0,15 in).

Regeln für abnehmbare Schraubklemmenleisten

5

Abnehmbare Schraubklemmenleiste für Relaisausgänge mit einem Abstand von 5,08 mm (0,20 in).

6

Halteclip für 35-mm-DIN-Schiene (1.38 in.) .

Tragschiene (DIN-Schiene)

7

Abnehmbare Federklemmenleiste für Spannungsversorgung und Eingänge mit einem Abstand von 3,81 mm (0,15 in).

Regeln für abnehmbare Federklemmenleisten

8

Abnehmbare Federklemmenleiste für Relaisausgänge mit einem Abstand von 5,08 mm (0,20 in).

Die folgende Tabelle enthält die am Produkt angegebenen Symbole:

Symbol

Referenz

Titel

SG_0061_10pt.gif 

IEC 60417-5032

Wechselstrom (AC)

SG_0063_10pt.gif 

IEC 60417-5031

Gleichstrom (DC)

G-SE-0026483.1.gif-high.gif 

ISO 7000-0434A

Achtung