Verdrahtungsplan für das Modul TM3XREC1
Siehe Best Practices für die Verdrahtung
Das Modul TM3XREC1 ist mit einem RJ45-Anschluss ausgestattet.
Verdrahtungsplan der DC-Spannungsversorgung
* Sicherung Typ T
Das Funktionserdekabel muss einen Querschnitt von mindestens 1,5 mm2 (AWG 16) und eine Länge von maximal 120 mm (4.72 in.) aufweisen.
Für die Steuerung und zugehörige E/A (TM3 und Empfängermodule) sind Spannungsversorgungen mit einer Nennspannung von 24 VDC erforderlich. Die 24-VDC-Spannungsversorgung muss eine Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage, SELV) oder Schutzkleinspannung (Protective Extra Low Voltage, PELV) nach IEC 61140 sein. Für diese Spannungsversorgungen besteht eine Potenzialtrennung zwischen den elektrischen Ein- und Ausgangsschaltkreisen der Spannungsversorgung.
|
ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
oDie Geräte dürfen nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. oVerwenden Sie für die Spannungszufuhr für die Geräte nur isolierte PELV- oder SELV-Spannungsversorgungen1. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1 Zur Gewährleistung der Konformität mit den UL-Anforderungen (Underwriters Laboratories) muss die Spannungsversorgung darüber hinaus den verschiedenen Kriterien der NEC Class 2 entsprechen und über eine inhärente Strombegrenzung auf eine maximale Ausgangsleistungsverfügbarkeit von weniger als 100 VA verfügen (ca. 4 A bei Nennspannung) bzw. nicht inhärent begrenzt, aber mit einer zusätzlichen Schutzvorrichtung ausgestattet sein, z. B. mit einem Leistungsschalter oder einer Sicherung, die die Anforderungen von UL 61010-1, Abschnitt 9.4 für leistungsbegrenzte Stromkreise erfüllt. In jedem Fall darf die Stromgrenze nie den in den elektrischen Kenndaten und Verdrahtungsplänen in der vorliegenden Dokumentation für das Gerät angegebenen Grenzwert überschreiten. In jedem Fall muss die Spannungsversorgung geerdet und die Stromkreise der Klasse II (Class 2) müssen separat von anderen Stromkreisen verlegt werden. Wenn die in den elektrischen Kenndaten oder Verdrahtungsplänen angegebene Nennkapazität größer ist als als die vorgegebene Stromgrenze, können mehrere Class 2-Spannungsversorgungen verwendet werden.
Regeln für DC-Spannungsversorgung
Bei Verwendung zweier separater Spannungsversorgungen für Empfänger und Steuerung muss die Spannungsversorgung des TM3-Empfängermoduls vor der Spannungsversorgung der Steuerung eingeschaltet werden. Andernfalls wird der TM3-Bus nicht gestartet und alle Module werden in den Reset-Zustand versetzt (d. h. alle Ausgänge werden auf 0 forciert).
Wenn das TM3-Empfängermodul und die Steuerung von derselben Spannungsversorgung gespeist werden, wird die gesamte Konfiguration ordnungsgemäß zusammen gestartet.
Wird nur das TM3-Empfängermodul mit Spannung versorgt (Steuerung wird nicht versorgt), werden die TM3-Module hinter dem TM3-Empfängermodul in den Reset-Status versetzt (d. h. alle Ausgänge werden auf 0 forciert).
HINWEIS: Sie müssen die Funktionserde (FE) über die Spannungsversorgung und die Funktions- oder Schutzerde der Spannungsversorgung mit derselben äquipotenzialen Funktionserde wie die Steuerung und das TM3-Sendermodul verbinden. Ohne die Funktionserdverbindung kann das TM3-Empfängermodul möglicherweise keine Verbindung zum TM3-Sendermodul herstellen oder Ihre Geräte beschädigen.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
oStellen Sie sicher, dass der Stromversorgungsanschluss der Funktionserde des TM3-Sendermoduls fest mit der Funktionserde des Steuerungssystems verbunden ist. oÜberwachen Sie den Status des TM3-Busses in Ihrer Anwendung, um festzustellen, ob sich der TM3-Bus bei einer eventuellen Trennung von der Funktionserde ordnungsgemäß verhält. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |