Siehe Best Practices für die Verdrahtung
Das TM4PDPS1-Modul ist mit einem PROFIBUS DP SUB-D 9-Anschluss ausgestattet:
Die folgende Abbildung zeigt die PROFIBUS DP SUB-D 9-Anschlussstifte:
Die folgende Abbildung beschreibt die Pinbelegung für den PROFIBUS DP SUB-D 9-Anschluss:
|
Pin-Nr. |
PROFIBUS DP |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
Reserviert |
– |
|
2 |
Reserviert |
– |
|
3 |
RxD/TxD-P |
Daten senden/empfangen Hoch |
|
4 |
CNTR-P |
Senden aktivieren Hoch |
|
5 |
DGND |
Signalmasse |
|
6 |
VP |
Spannung 5 V (100 mA) |
|
7 |
Reserviert |
– |
|
8 |
RxD/TxD-N |
Daten senden/empfangen Niedrig |
|
9 |
Reserviert |
– |
Regeln für die Verbindung mit der Funktionserde
Die nachstehende Tabelle enthält die Kenndaten der mit dem bereitgestellten FE-Kabel (Funktionserde) zu verwendenden Schraube:
Ein Anzugsdrehmoment über dem Grenzwert kann die Klemmenschrauben oder Gewinde beschädigen.
|
HINWEIS |
|
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
|
Ziehen Sie die Schraubklemmen nicht über das angegebene Anzugsmoment (Nm/lb-in.) an. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |