EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Kenndaten des Moduls TM5SAI4H

Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt die Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAI4H.

Siehe auch die Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAI4H:

Allgemeine Merkmale

Nennversorgungsspannung

          Spannungsversorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen am 24 VDC E/A-Spannungssegment

Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

63 mA

TM5 Bus 5 VDC Stromaufnahme

2 mA

Verlustleistung

Max. 1,51 W 

Gewicht

25 g

ID-Code für Firmware-Aktualisierung

7073 dec

Kenndaten des Eingangs

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für den Eingang des Elektronikmoduls TM5SAI4H aufgeführt:

Kenndaten der Eingänge

Spannungseingang

Stromeingang

Eingangsbereich

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

Eingangsimpedanz

Min. 20 MΩ

-

Lastimpedanz

-

Max. 400 Ω

Abtastzeit

50 µs für alle Eingänge

Eingangstyp

Differenzial

Konvertierungsmodus

Aufeinanderfolgende annähernde Register

Eingangsfilter

Tiefpass der 3. Ordnung / Grenzfrequenz 10 kHz

Eingangstoleranz - maximale Abweichung bei 25°C (77°F) Umgebungstemperatur

< 0,08 % der Messung

Eingangstoleranz - Temperaturdrift

0,01% / °C der Messung

Eingangstoleranz - Nichtlinearität

< 0,01% vom Skalenendwert (20 VDC)

< 0,015% des Skalenendwerts (20 mA)

Leistungsminderung *

Siehe Hinweis *

Digitale Auflösung

15 Bit + Vorzeichen

15 Bit

Auflösungswert

305,176 µV

610,352 nA

Gleichtaktunterdrückung

DC

Min. 70 dB

50 Hz

Min. 70 dB

Rauschwiderstand - Kabel

Geschirmtes Kabel erforderlich

Unterdrückung des Nebensprechens zwischen Kanälen

Min. 70 dB

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1.

Zulässiges Eingangssignal

Max. ± 30 VDC

Max. ± 50 mA

Eingangsschutz

Schutz gegen Verdrahtungsfehler mit 24 VDC Netzspannung

Zulässige Gleichtaktspannung zwischen Kanälen

Max. ± 12 VDC

* Hinweis: Diese elektronischen analogen Module unterliegen beim Betrieb Temperatureinschränkungen zwischen 55 und 60 °C. Wenn die Umgebungstemperatur Ihrer Anlage 55 °C (131 °F) überschreitet, sollten Sie die TM5SAI•H-Module nicht neben anderen Geräten installieren, die mehr als 1,15 W Wärme abgeben. Weitere Informationen finden Sie in Einbau des TM5-Systems in Gehäuse.

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.