In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Kenndaten des Moduls TM5SAI2TH aufgeführt:
Hauptmerkmale |
||
---|---|---|
Anzahl der Eingangskanäle |
2 |
|
Messtyp |
Temperatur |
Spannung |
Eingangssensortyp |
Thermoelementsensoren J, K, N, S, B und R |
|
Eingangsbereich |
Typ J: -210...1200 °C (-346...2192 °F) Typ K: -270...1372 °C (-454...2501 °F) Typ N: -270...1300 °C (-454...2372 °F) Typ S: -50...1768 °C (-58...3214 °F) Typ B: 0 bis 1820°C (32 bis 3308°F) Typ R: -50 bis 1768°C (-58 bis 3214°F) 1 µV pro Bit 2 µV pro Bit |
±65,534 mV |
Auflösung |
16-Bit |
Thermoelement-Module werden für einen Thermoelement-Sensortyp jeweils als Einheit konfiguriert. In einem Modul können nicht verschiedene Thermoelement-Sensortypen kombiniert werden, da dies zu falschen Temperturmesswerten führen würde.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oSchließen Sie an ein Temperaturmodul nur Thermoelement-Sensoren desselben Typs an. oKonfigurieren Sie das Modul für den zutreffenden Thermoelement-Typ. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt das Scheibenelement mit einem TM5SAI2TH:
Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern für die Klemmenleiste und die dem Modul TM5SAI2TH zugeordnete Busbasis:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Busbasis (Grundträger)
Bus-Grundträger mit Adresseinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5ASAI2TH |
Elektronikmodul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB06 oder TM5ACTB12 |
Klemmenleiste, 6-polig
Klemmenleiste, 12-polig |
Weiß
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SAI2TH:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SAI2TH beschrieben:
LEDs |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkt |
Anlaufstatus |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Erkannter Fehler oder Reset-Zustand |
||
Einmaliges Blinken |
Erkannter Fehler bei einem E/A-Kanal. |
||
e+r |
Rotes Dauerlicht / Einzelnes grünes Blinken |
Ungültige Firmware |
|
0-1 |
Grün |
Aus |
Kanal nicht konfiguriert |
Blinkt |
Überlauf, Unterlauf oder unterbrochene Verbindung |
||
Ein |
Der Analog-Digital-Wandler wird ausgeführt, Wert ist verfügbar |