Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SAI2TH.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAI2TH:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments |
30 mA |
Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses |
2 mA |
Verlustleistung |
Max. 0,73 W |
Gewicht |
25 g (0.9 oz) |
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
7080 dez. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für die Eingänge des Elektronikmoduls TM5SAI2TH aufgeführt:
Eingangskenndaten |
||
---|---|---|
Eingangssensortyp |
Thermoelement |
|
Temperaturbereich am Eingang |
Typ J: -210...1200 °C (-346...2192 °F) Typ K: -270...1372 °C (-454...2501 °F) Typ N: -270...1300 °C (-454...2372 °F) Typ S: -50...1768 °C (-58...3214 °F) Type B: 0 bis 1820°C (32 bis 3308°F)2 Type R: -50 bis 1768°C (-58 bis 3214°F)2 1 µV pro Bit2 2 µV pro Bit2 |
|
Eingangsspannungsbereich |
±65,534 mV |
|
Abtastzeit |
||
Konvertierungsmodus |
Sigma/Delta-Typ |
|
Eingangsfilter |
Tiefpass der 1. Ordnung / Grenzfrequenz 500 Hz |
|
Eingangszeit |
1 bis 66,7 ms, konfigurierbar über Software |
|
Eingangstoleranz - maximale Abweichung bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur |
Typ J: ± 0,10 % des Messwerts Typ K: ± 0,11 % des Messwerts Typ N: ± 0,11 % des Messwerts Typ S: ± 0,17 % des Messwerts |
|
Eingangstoleranz - Temperaturabweichung |
0,01 % / °C des Messwerts |
|
Eingangstoleranz - Nichtlinearität |
± 0,001 % des gesamten Messbereichs |
|
Eingangstoleranz - Temperaturkompensation an den Klemmen |
± 5 °C nach 10 Min. |
|
Digitale Auflösung |
16-Bit |
|
Auflösung Temperaturwert |
0,1 ℃ (0,18 °F) |
|
Gleichtaktunterdrückung |
DC |
70 dB min. |
50 Hz |
Min. 70 dB |
|
Rauschwiderstand - Kabel |
Geschirmtes Kabel erforderlich |
|
Unterdrückung des Nebensprechens zwischen Kanälen |
Min. 70 dB |
|
Isolation zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
|
Isolation zwischen Kanälen und Bus |
Siehe Hinweis 1. |
|
Zugelassenes Eingangssignal |
Max. ± 5 VDC |
|
Eingangsschutz |
Schutz gegen Verdrahtungsfehler mit 24-VDC-Netzspannung |
|
Zulässige Gleichtaktspannung zwischen Kanälen |
Max. ± 15 VDC |
|
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden. 2 Konzipiert für die Verwendung mit Sercos III (TM5NS31) und EtherNet/IP (TM5NEIP1). |