In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SEAISG beschrieben:
Hauptkenndaten |
|
---|---|
Anzahl der Eingangskanäle |
1 |
Messtyp |
Vollbrücken-Dehnungsmesser |
Sensor-Betriebsbereich |
85...5000 Ω |
Auflösung |
24-Bit |
Informationen zur Konfiguration und Programmierung Ihres Elektronikmoduls TM5SEAISG finden Sie im IoDrvTM5SEAISG Dehnungsmesser-Bibliothekshandbuch.
Die folgende Abbildung zeigt das Scheibenelement mit einem TM5SEAISG:
Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern für die Klemmenleiste und die dem Modul TM5SEAISG zugeordnete Busbasis:
Anz. |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Busbasis
Busbasis mit Adresseneinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5SEAISG |
Elektronisches Modul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB12 |
Klemmenleiste, 12-polig |
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5 Busbasen und Klemmenleisten
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SEAISG:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SEAISG beschrieben:
LED-Anzeigen |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einzelnes Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinken |
Anlaufzustand |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Erkannter Fehler oder Initialstatus |
||
0 |
Grün |
Aus |
Drahtbrucherkennung Analog-/Digital-Wandler ist beschäftigt |
Ein |
Der Analog-Digital-Wandler wird ausgeführt, Wert ist verfügbar |