EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Kenndaten des Moduls TM5SAO2H

Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt die Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAO2H.

Siehe auch die Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SA02H:

Allgemeine Merkmale

Nennversorgungsspannung

          Spannungsversorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen am 24 VDC E/A-Spannungssegment

Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

50 mA

TM5 Bus 5 VDC Stromaufnahme

2 mA

Verlustleistung

Max. 1,21 W 

Gewicht

25 g (0,9 oz)

ID-Code für Firmware-Aktualisierung

7076 dez.

Kenndaten des Ausgangs

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für den Ausgang des Elektronikmoduls TM5SA02H aufgeführt:

Kenndaten

Spannungsausgang

Stromausgang

Ausgangsbereich

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

Ausgangsimpedanz

Min. 1 KΩ

-

Lastimpedanz

Max. +/- 10 mA

Max. 500 Ω

Abtastzeit

50 µs für alle Ausgänge

Ausgangstyp

Differenzial

Antwortzeit für Ausgangswechsel

Max. 1 ms

Ausgangstoleranz - maximale Abweichung bei 25°C (77°F) Umgebungstemperatur

< 0,045% der Messung

Ausgangstoleranz - Temperaturdrift

0,015% / °C der Messung

Ausgangstoleranz - Nichtlinearität

< 0,007% vom Skalenendwert (20 VDC)

< 0,007% vom Skalenendwert (20 mA)

Ausgangstoleranz - maximale Abweichung verursacht durch Lastwechsel

0,02% von 10 MΩ bis1 kΩ, Widerstand

0,5% von 1 Ω bis 500 Ω, Widerstand

Digitale Auflösung

15 Bit + Vorzeichen

15 Bit

Auflösungswert

305,176 µV

610,352 nA

Rauschwiderstand - Kabel

Geschirmtes Kabel erforderlich

Isolation zwischen Kanälen

Nicht potenzialgetrennt

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1.

Ausgangssicherung

Kurzschlussschutz: Strombegrenzung entspricht 40 mA

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.