EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Verdrahtungsplan für das Modul TM5SBER2

Verdrahtungsplan

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan für TM5SBER2:

G-SE-0002250.2.gif

 

(1)   Interne Elektronik

(2)   24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Buseinheiten integriert

(3)   TM5-Erweiterungsbuskabel (TCSXCNNXNX100)

(4)   PS1/PS2: Extern isolierte Stromversorgung 24 VDC

(5)   Externer Sicherungstyp T, träge: Max. 10 A, 250 V

(6)   Externer Sicherungstyp T, träge: 1 A, 250 V

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Sorgen Sie für die ordnungsgemäße Erdung der Kabelschirme gemäß den Anweisungen in der zugehörigen Dokumentation.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.