In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SBET1 aufgeführt:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Funktion |
Sendet auf dem TM5-Datenbus. |
Maximale Buslänge |
2500 m (8202.1 ft) |
Maximale Kabelentfernung zwischen Sender und Empfänger |
100 m (328.1 ft) |
Leistungs- verteilung |
Nein |
In der folgenden Abbildung und Tabelle sind die Bestellreferenzen für die Einrichtung einer Halbleiterscheibe mit dem Elektronikmodul TM5SBET1 enthalten:
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oBauen Sie das rechte Sicherungsblech für den Busgrundträger auf dem Scheibenelement einer Konfiguration rechts außen ein. oBauen Sie das linke Sicherungsblech für den Busgrundträger auf dem ersten Scheibenelement einer dezentralen Konfiguration ein. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Bus-Grundträger
Bus-Grundträger mit Adresseinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5SBET1 |
Elektronikmodul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB06 oder TM5ACTB12 |
Klemmenleiste, 6-polig
Klemmenleiste, 12-polig |
Weiß
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs für TM5SBET1:
In der Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SBET1 beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
Ein |
Normalzustand |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Zweimaliges Blinken |
Zeigt einen der folgenden Zustände an: oDie Spannung vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist zu niedrig. oDie Spannung für den TM5-Leistungsbus ist zu niedrig. |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
X |
Gelb |
Aus |
Keine Kommunikation über den TM5-Datenbus |
Ein |
Aktive Kommunikation über den TM5-Datenbus |