EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Dummy-Modul

 

Dummy-Modul

Allgemeine Informationen

Das Dummy-Modul ist ein funktionsloses Modul.

Allgemeine Merkmale

Die Merkmale des Dummy-Moduls werden unter Umgebungskenndaten beschrieben.

Verdrahtungsplan

G-SE-0002776.1.gif-high.gif

 

1   24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Buseinheiten integriert