EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Allgemeine Beschreibung

Merkmale der Kommunikationsmodule

Das Kommunikationsmodul TM5SE1RS2 ermöglicht die Anbindung komplexer Geräte des TM5-Systems.

Es stellt eine RS-232-Schnittstelle zur seriellen, dezentralen Verbindung komplexer Geräte mit dem TM5-System bereit.

In der folgenden Tabelle werden die Hauptmerkmale des TM5SE1RS2-Moduls aufgeführt:

Referenz

Schnittstelle

Max. Übertragungsrate

TM5SE1RS2

1 x RS-232

115,2 kBit/s

Kenndaten der RS-232-Schnittstelle

In der folgenden Tabelle werden die Kenndaten der RS-232-Schnittstelle angegeben:

Kenndaten der RS-232-Schnittstelle

FIFO

Software (1 KB)

Maximale Entfernung

15 m (590.55 in.) / 19200 Bit/s

Handshake-Leitungen

oRTS

oCTS

Netzwerkfähig

Nein

Datenformate

Datenbits

7 bis 8

Parität

ja/ nein / gerade / ungerade / erzwungen hoch / erzwungen niedrig

Stoppbits

1 / 2