EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

TM5-System - Digitale elektronische Eingangsmodule

 

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

oTM5SDI2D Elektronikmodul 2DI 24 VDC, Strom aufnehmend, 3-drahtig

oTM5SDI4D Elektronikmodul 4DI 24 VDC, Strom aufnehmend, 3-drahtig

oTM5SDI6D Elektronikmodul 6DI 24 VDC, Strom aufnehmend, 2-drahtig

oTM5SDI12D Elektronikmodul 12DI 24 VDC, Strom aufnehmend, 1-drahtig

oTM5SDI16D - 16DI-Elektronikmodul 24 VDC, Sink, 1-drahtig

oTM5SDI2DF - 2DI-Elektronikmodul 24 VDC, Sink, 3-drahtig

oTM5SDI2A Elektronikmodul 2DI, 100...240 VAC, 50/60 Hz, 3-drahtig

oTM5SDI4A Elektronikmodul 4DI, 100...240 VAC, 50/60 Hz, 2-drahtig

oTM5SDI6U Elektronikmodul 6DI, 100...120 VAC, 50/60 Hz, 1-drahtig