EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Beschreibung des Moduls TM5SDI4D

Hauptmerkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI4D aufgeführt:

Hauptmerkmale

Anzahl Eingangskanäle

4

Eingangstyp

Typ 1

Signaltyp

Sink (Strom aufnehmend)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDI4D:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern der Klemmenleisten und der Bus-Grundträger in Verbindung mit dem Modul TM5SDI4D:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Buseinheit

 

Buseinheit mit Adresseneinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5SDI4D

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB06

Oder

TM5ACTB12

Klemmenleiste, 6-polig

 

12-polige Klemmenleiste

Weiß

 

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.

Statusanzeigen

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs für das Modul TM5SDI4D:

G-SE-0002837.2.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des TM5SDI4D aufgeführt:

LEDs

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinken

Preoperationaler Status

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0 - 3

Grün

Aus

Entsprechender Eingang deaktiviert

Ein

Entsprechender Eingang aktiviert