Beschreibung des Moduls TM5STI4ATCFS

Hauptmerkmale

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsanalogeingangsmodul TM5STI4ATCFS:

Hauptmerkmale

Anzahl der Eingänge

2 redundante sicherheitstechnische Analogeingänge für Thermoelemente

2 Sicherheitseingänge für die PT100/PT1000-Temperaturkompensation

Eingangssensortyp

J, K, N, S, R, C, T

Thermoelementsensoren

Eingangsbereich

oTyp J, Fe-CuNi: -210 bis 1200 °C (-346 bis 2192 °F)

oTyp K, NiCr-Ni: -270 bis 1372 °C (-454 bis 2501,6 °F)

oTyp N, NiCrSi-NiSi: -270 bis 1300 °C (-454 bis 2372 °F)

oTyp S, PtRh10-Pt: -50 bis 1768 °C (-58 bis 3214.4 °F)

oTyp R, PtRh13-Pt: -50 bis 1768 °C (-25 bis 3214,4 °F)

oTyp C, WRe5-WRe26: 0 bis 2320 °C (32 bis 4208 °F)

oTyp T, Cu-CuNi: -270 bis 400 °C (-454 bis 752 °F)

Sensorspezifizierung gemäß EN IEC 60584-1:2010.

Eingangsfilter

Konfigurierbarer Eingangsfilter und Schaltgrenzwert

Eingangsbereich

-65 bis +65 mV (Spannungsmessbereich HW_LIMIT_MIN, HW_LIMIT_MAX)

Klemmen-Temperaturkompensation

2 nicht-redundante sicherheitstechnische Analogeingänge für PT100/PT1000-Messungen

Auflösung Digitalwandler

24 Bit

Dieses Gerät wurde für einen Betrieb in gefahrenfreien Bereichen entwickelt. Installieren Sie das Gerät nur in Umgebungen, die keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre aufweisen.

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Thermoelement-Module werden für einen Thermoelement-Sensortyp jeweils als Einheit konfiguriert. In einem Modul können nicht verschiedene Thermoelement-Sensortypen kombiniert werden, da dies zu falschen Temperturmesswerten führen würde.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

oSchließen Sie an ein Temperaturmodul nur Thermoelement-Sensoren desselben Typs an.

oKonfigurieren Sie das Modul für den zutreffenden Thermoelement-Typ.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:

G-SE-0009323.1.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:

Nummer

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

2

TM5STI4ATCFS

TM5 Sicherheitsanalogeingangsmodul

Rot

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:

Nummer

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM3FS

TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung durchverbunden

Rot

3

TM5ACTB5EFS

TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert, 2x PT1000 integriert für die Klemmen-Temperaturkompensation

Rot

TM5ACTB5FFS

TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert

Rot

HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM3FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB5EFS Sicherheitsklemmenleiste/TM5ACTB5FFS Sicherheitsklemmenleiste.

Status-LEDs

Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5STI4ATCFS:

G-SE-0047796.1.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

r

Aus

Keine Modulversorgung angeschlossen

Grün

1-maliges Aufblinken

Reset-Modus

2-maliges Aufblinken

Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft

Blinken

Status "Pre-Operational"

Ein

RUN-Zustand

e

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Rot

Blinken

Bootloader-Modus

3-maliges Aufblinken

Firmware-Download findet statt

Ein

Fehler erkannt

r+e

Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün

Ungültige Konfiguration

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1

2

3

4

5

6

Aus

Kanal nicht verwendet

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Eingang oder die Verwendung eines Sicherheitseingangs als einen Nicht-Sicherheitseingang an.

HINWEIS: Wenn keine Verbindung zum Safety Logic Controller besteht, bleiben alle Kanäle konstant rot.

Blinken

Offener Stromkreis (Leerlauf) am entsprechenden Kanal

Grün

Ein

Kanal wird verwendet und Signal OK

Blinken

Kanal außerhalb der in EcoStruxure Machine Expert - Safety konfigurierten Grenzwerte

12, 34, 56

Aus

Signal am Kanalpaar nicht OK

Rot

Ein

Zeigt einen festgestellten Fehler an.

Grün

Ein

Signal am Kanalpaar OK

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

S E

Aus

RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden

Rot

G-SE-0015225.1_14.jpg

 

 

Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgender Sicherheitshinweis)

G-SE-0015226.1_14.jpg

 

 

Status "Pre-Operational"

G-SE-0015227.1_14.jpg

 

 

Kommunikationskanal nicht OK

G-SE-0047517.1_14.jpg

 

 

Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion

HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.

G-SE-0015228.1_14.jpg

 

 

Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware

Ein

Sicherheitsbezogener Status ist aktiv.

Wenn die LEDs S und E LEDs konstant leuchten, ist das Modul nicht betriebsbereit. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle notwendigen Reparaturmaßnahmen unverzüglich einzuleiten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION

oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.

oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.

oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.