Filter

Überblick

Die Sicherheitsdigitaleingangsmodule sind mit separat konfigurierbaren Einschalt- und Ausschalt­filtern ausgestattet. Die Funktion der Filter ist von der Firmwareversion abhängig und kann der folgenden Tabelle und den nachstehenden Abbildungen entnommen werden:

Modultyp

Version

Darstellung TOFF-Filter

Zusätzliche Filterzeit, für die globale Reaktionszeit zu berücksichtigen

E/A-Modul

<301

Darstellung 1

2 x TOFF-Filterzeit

E/A-Modul

≥301

Darstellung 2

1 x TOFF-Filterzeit

Darstellung 1

G-SE-0013046.1.jpg

 

 

Darstellung 2

G-SE-0066524.1.gif-high.gif

 

 

oEingangssignal: Status des Eingangskanals

oGefiltertes Signal: Gefilterter Status des Eingangskanals - als Eingang für den PLCopen-Funktionsbaustein verwendet und zu Safety Logic Controller weitergeleitet.

oT_off_intern: Interner Parameter zur Unterdrückung der externen Testimpulse (nur bei Modus „externer Testimpuls“: 5 ms)

ot_off_user: Parameter für den Ausschaltfilter

ot_on_user: Parameter für den Einschaltfilter

Ungefiltert

Der Eingangzustand wird mit einem festen Offset bezogen auf den Netzwerkzyklus erfasst und übertragen.

Einschaltfilter

Der gefilterte Zustand wird beim Übergang von 0 auf 1mit einem festen Versatz bezogen auf den Netzwerkzyklus erfasst und übertragen. Der Filterwertparamater ist einstellbar, die Grenzwerte sind in den technischen Daten der EcoStruxure Machine Expert - Safety-Software gelistet.

Fehler durch Kurzschlüsse zu anderen Signalen werden vom Modul spätestens innerhalb der Fehleraufdeckzeit erkannt. Standardmäßig ist der Einschaltfilter mit dem Wert der Fehlerauf­deckzeit vorbelegt, wodurch Fehlsignale, welche bei einem Kurzschluss entstehen können, weggefiltert werden. Wenn der Einschaltfilter auf einen Wert eingestellt ist, der geringer als die Fehleraufdeckzeit ist, können kurze Einschalttakte in Verbindung mit Fehlsignalen auftreten, die falsch-positive Anfragen des Sicherheitssystems verursachen.

HINWEIS: Der wirksame Filter ist abhängig von der internen Zykluszeit des Moduls, in Abhängigkeit wiederum von der TM5-Buszykluszeit. Der tatsächlich wirksame Filter kann daher vom Eingabewert um die maximale interne Zykluszeit (siehe allgemeine Merkmale des Moduls) nach unten abweichen.

Ausschaltfilter

Der gefilterte Zustand wird beim Übergang von 1 auf 0 mit einem festen Offset bezogen auf den Netzwerkzyklus erfasst und übertragen. Der Ausschaltfilter ist getrennt einstellbar. Damit lässt sich der Ausschaltfilter auf Anwendungsfälle (z. B. Testlücken des Lichtgitters) anwenden und ermöglicht die Verkürzung von Reaktionszeiten. Der Filterwertparamater ist einstellbar, die Grenzwerte sind in den technischen Daten der EcoStruxure Machine Expert - Safety-Software gelistet.

Wenn ein Ausschaltfilter verwendet wird, wird die Gesamtantwortzeit des Systems erhöht. Der konfigurierte Filterwert muss also zur Gesamtantwortzeit hinzugefügt werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNGENAUE RISIKOBEWERTUNG

Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrer Risikobewertung den konfigurierten Filterwert zur Gesamtantwortzeit Ihres Systems addieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der wirksame Filter ist abhängig von der internen Zykluszeit des Moduls, in Abhängigkeit wiederum von der TM5-Buszykluszeit. Der tatsächlich wirksame Filter kann daher vom Eingabewert um die max. interne Zykluszeit  nach unten abweichen.