Prüfung des gesamten TM5/TM7-Systems gemäß ISO 13849

 

Prüfung des TM5/TM7-Gesamtsystems gemäß ISO 13849

Komponenten

Zur Berechnung des gesamten Leistungsniveaus (Performance Level - PL) in einer Sicherheitsan­wendung gemäß Tabelle 11 ISO 13849 können Sicherheitsgeräte als einfache Sicherheitsteile des Kontrollsystems (SRP/SC: ISO 13849: Teil einer Steuerung, die auf Sicherheitseingangssignale regiert und Sicherheitsausgangssignale generiert) akzeptiert werden.

Die gültige Konfiguration zur Zulassung als ein gesamtes System ist 100 Sicherheitsgeräte.

Die TM5CSLC100FS-Steuerung kann bis zu 20 Sicherheitsgeräte unterstützen (beispielsweise TM5/TM7 Sicherheits-E/A-Module, TM5 Sicherheitsstromverteilermodul, Antriebe mit integrierter Sicherheit usw.). TM5CSLC200FS kann bis zu 100 Sicherheitsgeräte unterstützen.

Kenndaten

Für eine einfache SRP/CS-Gruppe gelten die nachstehenden sicherheitstechnischen Kenndaten.

Sicherheitstechnische Kenndaten im TM5/TM7-System:

Kriterium

Kenndaten

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) gemäß EN ISO 13849

PL e

Diagnosedeckungsgrad (DC)

> 90 %

HINWEIS: Falls an der Sicherheitsfunktion ein Ausgangsmodul mit dem Parameter DisableOSSD = Ja-ATTENTION beteiligt ist, reduziert sich das Leistungsniveau (Performance Level) des Gesamtsystems. Infolgedessen sind die sicherheitstechnischen Kenndaten der folgenden Tabelle anzuwenden.

Sicherheitstechnische Kenndaten in TM5/TM7-System mit DisableOSSD = Ja-ACHTUNG:

Kriterium

Kenndaten

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) gemäß EN ISO 13849

PL d

Diagnosedeckungsgrad (DC)

> 90 %

HINWEIS: Bei Sicherheitsanwendungen, deren Anzahl an Sicherheitsgeräten die maximale Anzahl an Geräten übersteigt, die als ein Gesamtsystem betrachtet werden können (100 Sicherheitsgeräte), kann die vereinfachte Berechnungsmethode gemäß Tabelle 11 von ISO 13849 nicht verwendet werden. In diesem Fall muss die Standard-Berechnungsmethode herangezogen werden.