Beschreibung der sicherheitsbezogenen Klemmenleiste
Merkmale der Klemmenleiste TM5ACTB52FS
Die meisten TM5 Sicherheits-E/A-Module werden über die Klemmenleiste TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste verdrahtet:
|
Merkmale |
|
|---|---|
|
Art der Klemmung |
12-polige Klemmenleiste, sicherheitscodiert |
|
Merkmale |
oWerkzeuglose Verdrahtung durch Push-In-Technik oEinfache Drahtfreigabe mittels Hebel oKennzeichnung jeder Klemme möglich oKlartextbeschriftung möglich oPrüfzugang für Standardprüfspitzen oMöglichkeit für Kundencodierung |
Die nachstehende Abbildung zeigt das Sicherheitsklemmenleiste-Modul TM5ACTB52FS:
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenz für das Sicherheitsklemmenleiste-Modul:
|
Bestellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
|---|---|---|
|
TM5ACTB52FS |
TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
Rot |
|
|
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
|
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
In diesem Abschnitt werden die technischen Kenndaten des Moduls vom Typ TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste beschrieben (siehe auch TM5-Umgebungskenndaten).
|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
oVerwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. oFür die gemeinsamen Leiter bei der Relaisausgangsverdrahtung (4 A) bzw. für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit über 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 1,0 mm2 (AWG 16) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
|
Überschreiten Sie keinen der in den Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die technischen Kenndaten des Moduls TM5ACTB52FS aufgeführt:
|
Kenndaten |
||
|---|---|---|
|
Art der Klemmung |
Klemmenleiste mit Push-in-Anschluss |
|
|
Kontaktabstand |
Links - Rechts |
4,2 mm / 0.16 in |
|
Oben - Unten |
10,96 mm / 0.43 in |
|
|
Durchgangswiderstand |
≤ 5 mΩ |
|
|
Max. Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
10 A / Kontakt HINWEIS: Die elektrischen Kenndaten der einzelnen Module müssen eingehalten werden. |
|
|
Anschlussquerschnitt |
Volldraht |
0,08 mm2 - 2,5 mm2 / AWG 28 - 14 |
|
Mehrdraht |
0,25 mm2 - 2,5 mm2 / AWG 24 - 14 |
|
|
Mit Aderendhülsen |
0,25 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 24 - 16 |
|
|
- |
Bis zu 2 x 0,75 mm2 für Doppeladerendhülsen |
|
|
Kabeltyp |
Nur Kupferdrähte |
|