Technische Daten des Moduls TM5SDI20DFS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDI20DFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDI20DFS:

Allgemeine Merkmale

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oE/A-Funktionen pro Kanal

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus.

Potenzialtrennung1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

keine galvanische Trennung

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

80 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

66,7 mA

Zertifizierungen und Normen

oCE

ocULus

oKC

oEN IEC 61508:2010

oEN IEC 62061:2010

oEN ISO 13849-1:2008

oEN IEC 61511:2004

oEN 50156-1:2004

Max. interne Zykluszeit

1600 µs

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

800 µs

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

44744 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDI20DFS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1

Senkrechte Einbaulage

0...+50 °C (+32...122 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

1 Derating in Verhältnis zur Betriebstemperatur und Einbaulage

Waagrechte Einbaulage, 0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F)

Senkrechte Einbaulage, 0 bis +50 °C (+32 bis 122 °F)

G-SE-0047674.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0047673.1.gif-high.gif

 

 

IN = Anzahl der gleichzeitig zu verwendenden Eingänge

T = Temperatur

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:

oTM5SD000 nach links: +0 °C (+0 °F)

oTM5SD000 nach rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

oTM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F)

HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.

Lager- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDI20DFS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Merkmale der sicherheitstechnischen Digitaleingänge

Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der sicherheitstechnischen Digitaleingänge des Moduls TM5SDI20DFS:

Digitaleingang

Anzahl der Eingangskanäle

20

Bemessungsspannung

24 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤ 150 µs

Software

Standard: 0 ms, konfigurierbar 0 bis 500 ms.

Eingangsschaltkreis

Sink

Eingangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Eingangsstrom bei 24 VDC

Typisch: 2,48 mA

Eingangswiderstand

Typisch: 9,68 VDC

AUS (Schaltschwelle niedrig)

< 5 VDC

EIN (Schaltschwelle hoch)

> 15 VDC

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

100 ms

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Kenndaten des Digitaltestausgangs (Impuls)

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM5SDI20DFS:

Digitaltestausgänge

Ausführung

Push-Pull

Schaltspannung

24 VDC (-15% / +20%)

Ausgangsnennstrom

50 mA

Gesamtstrom

200 mA

Ausgangsschutz

Deaktivierung individueller Kanäle bei Überstrom oder Kurzschluss

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

Maximal 25 µA/ms

Restspannung

2 VDC

Kurzschlussspitzenstrom

100 mA

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung

Maximale Kabellänge

50 m / 164 ft (abgeschirmt)

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDI20DFS:

Kriterium

Kenndaten

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) nach EN ISO 13849-1:2008

PL e

Kategorie nach EN ISO 13849-1:2008

KAT 3 bei der Verwendung einzelner Eingangskanäle

KAT 4 bei der Verwendung von Eingangskanalpaaren (beispielsweise SI1 und SI2) oder mehr

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 62061:2010

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 61508:2010

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 61511:2004

SIL 3

PFH

< 1*10-10

PFD

o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

Max. 20 Jahre

DC

>94%

SFF

> 90 %

MTTFd

2500 Jahre

Lebensdauer

20 Jahre