Technische Daten des Moduls TM5SDI2DFS
In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDI2DFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDI2DFS:
Allgemeine Kenndaten |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Status-Anzeigen |
oE/A-Funktionen pro Kanal oBetriebszustand oModulstatus |
|
Diagnose |
Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus. |
|
Potenzialtrennung1) |
Kanal - Bus |
Siehe Hinweis. |
Kanal - Kanal |
keine galvanische Trennung |
|
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
50 mA |
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments |
41,7 mA |
|
Zertifizierungen und Normen |
oCE oUL508 (ULus) oIEC 61508 oIEC 62061 oEN 13849 |
|
Max. interne Zykluszeit |
800 µs |
|
200 µs |
||
400 µs |
||
Minimale sicherheitsbezogene Antwortzeit |
6 ms |
|
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
7957 dez. |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDI2DFS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F), Möglichkeit eines Derating-Bonus, siehe Hinweis. |
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +50 °C (+32 bis 131 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (> 6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft) |
|
EN 60529-Schutzart |
IP20 |
HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:
oTM5SD000 nach links: +0 °C (+0 °F)
oTM5SD000 nach rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)
oTM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F)
Lager- und Transportbedingungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDI2DFS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
Die folgende Tabelle enthält die Digitaleingangsmerkmale des Moduls TM5SDI2DFS:
Digitaleingang |
||
---|---|---|
Anzahl der Eingangskanäle |
2 |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≤ 150 µs |
Software |
Standard: 0 ms, zwischen 0 und 500 ms konfigurierbar |
|
Eingangsschaltkreis |
Sink |
|
Eingangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Eingangsstrom bei 24 VDC |
Typisch: 3,45 mA |
|
Eingangswiderstand |
Typisch: 7 VDC |
|
AUS (Schaltschwelle niedrig) |
< 5 VDC |
|
EIN (Schaltschwelle hoch) |
> 15 VDC |
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1) |
Siehe Hinweis. |
|
Fehlererkennungszeit |
100 ms |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls)
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM5SDI2DFS:
Digitaltaktausgänge |
|
---|---|
Ausführung |
Push-Pull |
Schaltspannung |
24 VDC (-15% / +20%) |
Ausgangsnennstrom |
100 mA |
Gesamtstrom |
200 mA |
Ausgangsschutz |
Deaktivierung aller Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss |
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
Maximal 25 µA/ms |
Restspannung |
Maximal 0,6 V at 100 mA |
Kurzschlussspitzenstrom |
300 mA |
Diagnosestatus |
Ausgangsüberwachung |
Maximale Kabellänge |
50 m / 164 ft (abgeschirmt) |
Sicherheitsspezifische Kenndaten
Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDI2DFS:
Kriterium |
Kennwert |
---|---|
Maximales Leistungsniveau (Performance Level) gemäß EN ISO 13849 |
PL e |
Kategorie gemäß EN ISO 13849 |
KAT 3 bei der Verwendung einzelner Eingangskanäle KAT 4 bei der Verwendung von Eingangskanalpaaren (beispielsweise SI1 und SI2) oder mehr |
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061 |
SIL 3 |
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508 |
SIL 3 |
< 1*10-10 |
|
o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren |
|
Max. 20 Jahre |
|
>94% |
|
> 90 % |
|
2500 Jahre |
|
20 Jahre |