Technische Daten des Moduls TM5SDM4DTRFS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDM4DTRFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die gemeinsamen Leiter bei der Relaisausgangsverdrahtung (6 A) bzw. für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit über 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 1,0 mm2 (AWG 16) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDM4DTRFS:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oE/A-Funktionen pro Kanal

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul Run / aufgefundener Fehler

angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus

Eingänge

angezeigt durch Status LED

Ausgänge

angezeigt durch Status LED und Software Status (Status festgestellter Ausgangsfehler)

Potenzialtrennung1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

Siehe Hinweis.

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

52 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

47,9 mA

Zertifizierungen und Normen

oCE

oUL508 (ULus)

oIEC 61508

oIEC 62061

oEN 13849

Relais:

oEN 50155

oEN 50205

Max. interne Zykluszeit

1 ms

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

500 µs

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

42916 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDM4DTRFS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F)

Derating - waagrecht

G-SE-0047747.1.gif-high.gif

 

x-Achse:   Umgebungstemperatur [°C]

y-Achse:   Ausgangsstrom [A]

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:

oTM5SD000 nach links: +0 °C (+0 °F)

oTM5SD000 nach rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

oTM5SD000 nach links und rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

Senkrechte Einbaulage

0 bis +45 °C (+32 bis 113 °F)

Derating - senkrecht

G-SE-0009147.1.gif-high.gif

 

x-Achse:   Umgebungstemperatur [°C]

y-Achse:   Ausgangsstrom [A]

HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

Lager- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDM4DTRFS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Merkmale der sicherheitsbezogenen Digitaleingänge

Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der sicherheitstechnischen Digitaleingänge des Moduls TM5SDM4DTRFS:

Digitaleingang

Anzahl der Eingangskanäle

2

Bemessungsspannung

24 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤ 150 µs

Software

Standard: 0 ms, zwischen 0 und 500 ms konfigurierbar

Eingangsschaltkreis

Sink

Eingangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Eingangsstrom bei 24 VDC

Typisch: 3,3 mA

Eingangswiderstand

Typisch: 7,3 VDC

AUS (Schaltschwelle niedrig)

< 5 VDC

EIN (Schaltschwelle hoch)

> 15 VDC

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

100 ms

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Kenndaten des Digitaltestausgangs (Impuls)

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM5SDM4DTRFS:

Digitaltaktausgang

Ausführung

Push-Pull

Schaltspannung

20,4 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennstrom

50 mA

Gesamtstrom

100 mA

Ausgangsschutz

Deaktivierung individueller Kanäle bei Überstrom oder Kurzschluss

Kurzschlussstrom

Typisch: 30 mA für 1 ms

Kurzschlussspitzenstrom

Typisch: 7 A für 1 ms

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung

Maximale Kabellänge

50 m / 164 ft (abgeschirmt)

Kenndaten der Relaisausgänge

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der Relaisausgänge des Moduls TM5SDM4DTRFS:

Relaisausgang

Schaltspannungsbereich

5 bis 24 VDC, 5 bis 48 VAC

Schaltstrombereich

5 mA bis 6 A

Verweildauer im Relais

Max. 50 ms

Ausführung

o1 Arbeitskontakt

oInterne High- und Low-Side-Ansteuerung

Spulenspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

Kontaktwiderstand (ohne Klemmenleiste)

Typisch: 20 mΩ

Maximales Schaltvermögen

AC1

48 VAC / 6 A

AC15

48 VAC / 3 A

DC1

24 VDC / 6 A

DC13

24 VDC/ 5 A / 0,1 Hz

Kontaktlebensdauer

G-SE-0009145.2.gif-high.gif

 

 

x-Achse:   Schaltstrom (A)

y-Achse:   Schaltspiele x 1000

Eingangsspitzenstrom

30 A für 20 ms

Die Ausgänge müssen mit einer externen Sicherung gegen Überlast und Kurzschluss gesichert sein

Externe gL/gG-Sicherung 6 A (Schmelzsicherung)

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus

300 VAC gemäß EN 50178

Isolationsspannung zwischen Kanal und Kanal

48 VAC

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDM4DTRFS:

Kriterium

Kennwert für Eingangskanäle

Kennwert für Relaiskanal

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) gemäß EN ISO 13849

PL e

Kategorie gemäß EN ISO 13849

oKAT 3 für die Verwendung von Kanälen mit einem Eingang

oKAT 4 für die Verwendung von Eingangskanalpaaren (z. B. SI1 und SI2) oder mehr

oKAT 2 für die Einzelverwendung der Relaiskanäle

oKAT 4 für die Verwendung von beiden Relaiskanälen in Reihenschaltung

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508

SIL 3

PFH

< 1*10-10

kann vernachlässigt werden

PFD

o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

Max. 20 Jahre

MTTFd

2500 Jahre

DC

>94%

-

SFF

> 90 %

-

Lebensdauer

20 Jahre

oB10d bei DC1

o6 A

o24 VDC

nicht anwendbar

780.000 Zyklen

oB10d bei AC1

o6 A

o48 VAC

780.000 Zyklen

oB10d bei AC1

o3 A

o48 VAC

1.960.000 Zyklen

oB10d bei DC13

o5 A

o24 VDC

780.000 Zyklen

HINWEIS: Die B10d-Werte und der DC-Wert von 99 % gelten nur, wenn das Relais mindestens einmal im Jahr aktiviert wird.