Technische Daten des Moduls TM5SDO2DTRFS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDO2DTRFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die gemeinsamen Leiter bei der Relaisausgangsverdrahtung (6 A) bzw. für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit über 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 1,0 mm2 (AWG 16) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDO2DTRFS:

Allgemeine Merkmale

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oE/A-Funktionen pro Kanal

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul Run / aufgefundener Fehler

angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus

Eingänge

angezeigt durch Status LED

Ausgänge

angezeigt durch Status LED und Software Status (Status festgestellter Ausgangsfehler)

Potenzialtrennung1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

Siehe Hinweis.

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

52 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

47,9 mA

Zertifizierungen und Normen

oCE

ocULus

oEN IEC 61508:2010

oEN IEC 62061:2010

oEN ISO 13849-1:2008

oEN IEC 61511:2004

oEN 50156-1:2004

Relais:

oEN 50155

oEN 50205

Max. interne Zykluszeit

500 µs

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

500 µs

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

53765 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDO2DTRFS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1

Senkrechte Einbaulage

0...+45 °C (+32...113 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

1 Derating in Verhältnis zur Betriebstemperatur und Einbaulage

Waagrechte Einbaulage, 0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F)

Senkrechte Einbaulage, 0 bis +45 °C (+32 bis 113 °F)

G-SE-0047747.1.gif-high.gif

 

x-Achse:   Umgebungstemperatur [°C/°F]

y-Achse:   Ausgangsstrom [A]

G-SE-0047744.1.gif-high.gif

 

x-Achse:   Umgebungstemperatur [°C/°F]

y-Achse:   Ausgangsstrom [A]

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:

oTM5SD000 nach links: +0 °C (+0 °F)

oTM5SD000 nach rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

oTM5SD000 nach links und rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.

Lager- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDO2DTRFS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Kenndaten der Relaisausgänge

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der Relaisausgänge des Moduls TM5SDO2DTRFS:

Relaisausgang

Schaltspannungsbereich

5 bis 24 VDC, 5 bis 230 VAC

Schaltstrombereich

5 bis 6000 mA

Verweildauer im Relais

Max. 50 ms

Ausführung

o1 Arbeitskontakt

oInterne High- und Low-Side-Ansteuerung

Spulenspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

Kontaktwiderstand (ohne Klemmenleiste)

Typisch: 20 mΩ

Maximales Schaltvermögen

AC1

230 VAC / 6 A

AC15

230 VAC / 3 A

DC1

24 VDC / 6 A

DC13

24 VDC/ 5 A / 0,1 Hz

Kontaktlebensdauer

G-SE-0009145.2.gif-high.gif

 

 

x-Achse:   Schaltstrom (A)

y-Achse:   Schaltspiele x 1000

Eingangsspitzenstrom

30 A für 20 ms

Überspannungskategorie gemäß EN 60664-1

II

Die Ausgänge müssen mit einer externen Sicherung gegen Überlast und Kurzschluss gesichert sein.

extern 6 A gL/gG Sicherung (träge Sicherung), LS Leistungsschalter C Merkmal 1,6 A

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Isolationsspannung zwischen Kanal und Kanal

230 VAC

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 300 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 300 VAC deutlich reduziert werden.

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDO2DTRFS:

Kriterium

Kennwert für Relaiskanal

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) nach EN ISO 13849-1:2008 PL

oPL c wenn der Relaiskanal unabhängig verwendet wird

oPL e wenn beide Relaiskanäle in Reihe verbunden sind

Kategorie nach EN ISO 13849-1:2008

oKAT 1 wenn der Relaiskanal unabhängig verwendet wird

oKAT 4 wenn beide Relaiskanäle in Reihe verbunden sind

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 62061:2010

SIL 3 wenn beide Relaiskanäle in Reihe verbunden sind

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 61508:2010

SIL 3 wenn beide Relaiskanäle in Reihe verbunden sind

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 61511:2004

SIL 3 wenn beide Relaiskanäle in Reihe verbunden sind

oB10d bei DC1

o6 A

o24 VDC

780.000 Zyklen

oB10d bei AC1

o6 A

o230 VAC

780.000 Zyklen

oB10d bei AC1

o3 A

o230 VAC

1.960.000 Zyklen

oB10d bei DC13

o5 A

o24 VDC

780.000 Zyklen

SFF

> 90 %

Lebensdauer

20 Jahre

HINWEIS: Die B10d-Werte gelten nur, wenn das Relais mindestens einmal im Jahr aktiviert wird.