Technische Daten des Moduls TM5SDO6TBFS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDO6TBFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDO6TBFS:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oE/A-Funktionen pro Kanal

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus.

Potenzialtrennung1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

keine galvanische Trennung

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

64 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

58,3 mA

Zertifizierungen und Normen

oCE

oUL508 (ULus)

oIEC 61508

oIEC 62061

oEN 13849

Minimale sicherheitsbezogene Antwortzeit

6 ms

Max. interne Zykluszeit

1 ms

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

500 µs

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

47125 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDO6TBFS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F)

Derating - waagrecht:

G-SE-0022822.2.gif-high.gif

 

x-Achse:   Umgebungstemperatur [°C]

y-Achse:   Ausgangsstrom

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:

oTM5SD000 nach links: +2,5 °C (+4.5 °F)

oTM5SD000 nach rechts: +0 °C (0+ °F)

oTM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F)

Senkrechte Einbaulage

0 bis +40 °C (+32 bis 104 °F)

Derating - senkrecht:

G-SE-0022823.2.gif-high.gif

 

x-Achse:   Umgebungstemperatur [°C]

y-Achse:    Ausgangsstrom

HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

Lager- und Transportbedingungen

In der Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDO6TBFS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Kenndaten der Digitalausgänge

In der Tabelle werden die Kenndaten der Digitalausgänge des Moduls TM5SDO6TBFS aufgeführt:

Digitalausgang

Anzahl der Ausgangskanäle

6

Bemessungsspannung

24 VDC

Spannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennstrom

0,2 A

Gesamtnennstrom

1,2 A

Integrierte Schutzfunktion

Verpolungsschutz

Ausgangsschutz

oAktive Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss

oInduktiver Lastwiderstand

Ausführung

oFET, 2x n-schaltend, Typ B

oAusgangspegel rücklesbar

Schaltspannung

Modulversorgung abzüglich Restspannung

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung mit parametrierbarer Verzögerung

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

< 100 µA

Restspannung

< 800 mV bei Nennstrom

Kurzschlussspitzenstrom

Typisch: 3,5 A

Taktimpulslänge

Maximal 10 µs

Re-Armierung nach Überlast oder Kurzschlusserkennung

ReleaseOutput0x von 0 bis 1 einstellen. Dann wird der Ausgang nach einer positiven Flanke am SafeDigitalOutput0x-Kanal hoch sein.

Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten

Typisch: 40 VDC

Maximale kapazitive Last

100 nF

Ausgangsspitzenstrom

Typisch: 0,37 A

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

1 s

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDO6TBFS:

Kriterium

Kennwert in DisableOSSD = Nein

Kennwert in DisableOSSD = Ja

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) nach EN ISO 13849-1:2008

PL e

PL d

Kategorie nach EN ISO 13849-1:2008

KAT 4

KAT 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 62061:2005

SIL 3

SIL 2

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 61508:2010

SIL 3

SIL 2

PFH

< 1*10-10

PFD

o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

Max. 20 Jahre

DC

>94%

> 60 %

SFF

> 90 %

> 60 %

MTTFd

2500 Jahre

Lebensdauer

20 Jahre