Technische Daten des Moduls TM5SPS10FS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SPS10FS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SPS10FS:

Allgemeine Merkmale

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oAusgangsstatus

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul Run / aufgefundener Fehler

angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus

Ausgänge

angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus (Ausgangsstatus, Strommesswert)

Potenzialtrennung(1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

40 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

62,5 mA

Maximale Schaltfrequenz

2 Kommutierungen alle 48 Sekunden

Zertifizierungen und Normen

oCE

ocULus

oKC

oEN IEC 61508:2010

oEN IEC 62061:2010

oEN ISO 13849-1:2008

oEN IEC 61511:2004

oEN 50156-1:2004

Max. interne Zykluszeit

800 µs

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

400 µs

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

7615 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SPS10FS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0...+50 °C (+32...122 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1

Senkrechte Einbaulage

0...+32 °C (+32...89,6 °F), für Derating siehe folgende Tabelle1

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

1 Derating in Verhältnis zur Betriebstemperatur und Einbaulage

Waagrechte Einbaulage, 0 bis +50 °C (+32 bis 122 °F)

Senkrechte Einbaulage, 0 bis +32 °C (+32 bis 89,6 °F)

G-SE-0047880.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0047881.1.gif-high.gif

 

 

T = Temperatur

A = Nennstrom

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:

oTM5SD000 nach links: +2,5 °C (+4.5 °F)

oTM5SD000 nach rechts: +0 °C (0+ °F)

oTM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F)

HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.

Lager- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SPS10FS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Modulversorgung

Die folgende Tabelle enthält die Modulversorgungsmerkmale des Moduls TM5SPS10FS:

Modulversorgung

Integrierte Schutzfunktion

Überstromabschaltung, Schutz für Induktivschalter

Bemessungsspannung

24 VDC

Spannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Leistungskenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Leistungsmerkmale des Moduls TM5SPS10FS:

Leistung

Anzahl der Ausgangskanäle

1

Ausführung

2 FET in Reihe, Ausgangspegel ist ablesbar

Bemessungsspannung

24 VDC

Ausgangsnennstrom

10 A

Ausgangsschutz

Schutz zum Schalten von Induktivitäten

Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten

1 VDC

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung, Strommesswert

Re-Armierung nach Überlast oder Kurzschlusserkennung

Anlauf

Ausgangsspitzenstrom

11 A

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

1 mA

Restspannung

Typisch: 90 mV bei 10 A Ausgangsstrom

Schaltspannung

Modulversorgung abzüglich Restspannung

Maximale kapazitive Last

1 mF

Maximale Last

15 mA

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

2 s

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SPS10FS:

Kriterium

Kennwert für Ausgangskanäle

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) nach EN ISO 13849-1-2008

PL e

Kategorie nach EN ISO 13849-1:-2008

KAT 4

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 62061:2010

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 61508:2010

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach IEC 61511:2004

SIL 3

PFH

< 1*10-10

PFD

o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

Max. 20 Jahre

DC

>94%

SFF

> 90 %

MTTFd

2500 Jahre

Lebensdauer

20 Jahre