TM5SE1IC20005 - Beschreibung

Hauptmerkmale

In dieser Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des digitalen Zählermoduls TM5SE1IC20005 beschrieben:

Hauptmerkmale

Anzahl digitaler Eingänge

2

Anzahl der Eingangskanäle

1

Gebertyp

Inkrementalgeber

Eingangszählfrequenz

Max. 4 MHz mit 4 x Auswertung

Geberversorgung

24 VDC

Gebereingang

5 V symmetrisch

Zähler-Funktionen

1 ABR Inkrementalgeber 5 V

Auflösung

16/32-Bit

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul TM5SE1IC20005:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen der Klemmenleiste und der Bus-Grundträger in Verbindung mit dem Modul TM5SE1IC20005:

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Bus-Grundträger

 

Bus-Grundträger mit Adresseinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5SE1IC20005

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB12

Klemmenleiste, 12-polig

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SE1IC20005:

G-SE-0058561.2.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SE1IC20005 beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Zweimaliges Blinken

Boot-Status (beim Firmware-Update)

Je nach der Konfiguration, kann ein Firmware-Update mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Blinkend

Anlaufstatus

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung.

Ein

Fehler- oder Reset-Status.

Einmaliges Blinken

Der Geber-Monitor hat einen Leitungsfehler an den Gebereingängen erkannt. Die Statusbits müssen ausgewertet werden, um eine detaillierte Definition dieses erkannten Fehlers zu erhalten.

Folgende Fehlerstatus wurden erkannt:

oUnterbrochene Verbindung (Eingangsfrequenz von bis zu 250 kHz)

oKurzschluss oder unzureichende Spannungsebene

A0

Grün

Ein

Eingangsstatus des Zählereingangs A.

B0

Grün

Ein

Eingangsstatus des Zählereingangs B.

R0

Grün

Ein

Eingangsstatus von Referenzimpuls R.

0-1

Grün

Ein

Eingangsstatus des jeweiligen Digitaleingangs.