TM5SAI2TH und TM5SAI6TH

Einführung

Bei den Elektronik-Erweiterungsmodulen TM5SAI2TH und TM5SAI6TH handelt es sich um analoge Temperatursensoren mit 2 bzw. 6 Ausgängen.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch:

Referenz

Vgl.

TM5SAI2TH

TM5SAI2TH Elektronikmodul 2AI Thermoelement J/K/N/S 16 Bits

TM5SAI6TH

TM5SAI6TH Elektronikmodul 6AI Thermoelement J/K/N/S 16 Bits

Analogeingänge

Die konvertierten Analogwerte werden vom Elektronikmodul in den Registern ausgegeben. Der konfigurierte Sensortyp wirkt sich auf die Wertebereiche aus.

Rohwertmessung

Wenn ein anderer Sensortyp als J, K, N oder S verwendet wird, muss die Anschlusstemperatur an mindestens einem Eingang gemessen werden. Der Benutzer muss auf Grundlage dieses Werts eine Anschlusstemperaturkompensation durchführen.

Zeiteinstellung

Die Zeiteinstellung für die Datenerfassung wird mithilfe der Konverterhardware vorgenommen. Alle eingeschalteten Eingänge werden bei jedem Konvertierungszyklus umgewandelt. Eine Messung der Anschlusstemperatur findet ebenfalls statt.

Wenn ein Eingang nicht erforderlich ist, kann er durch Ausschalten des Kanals deaktiviert werden, wodurch sich die Aktualisierungszeit verkürzen lässt. Die Messung der Anschlusstemperatur wird deaktiviert.

Konvertierungszeit

Die Konvertierungszeit hängt von der Anzahl verwendeter Kanäle ab. Bei den in der Tabelle aufgeführten Formeln entspricht „n“ der Anzahl der aktivierten Kanäle.

Kanalnutzung

Konvertierungszeit

n Kanäle

(n x (2 x Eingangsfilterzeit + 200 µs)

1 Kanal

Entspricht der Eingangsfilterzeit

Anschlusstemperatur- (Vergleichsstellen-)kompensation

Allgemein

Bei der Verwendung von Thermoelementen muss die Temperatur an den Anschlussverbindungen des Moduls TM5SAIxTH gemessen werden, damit eine genaue Absoluttemperatur am Messpunkt des Thermoelements berechnet werden kann.

HINWEIS: Zur Bestimmung der von den angeschlossenen Thermoelementen gemessenen Temperaturen ist mindestens ein Anschlusstemperatursensor erforderlich. Andernfalls wird ein Wert von 7FFF hex für alle angeschlossenen Thermoelemente berechnet.

Die Genauigkeit der Temperaturmessung der angeschlossenen Thermoelemente ist eine Funktion der Anzahl von Anschlusstemperatursensoren, die mit dem Modul verbunden sind.

Die Anschlusstemperaturkompensation ist in folgenden Anwendungen nützlich:

oWenn zwischen Steuerung und Messstelle eine große Entfernung gegeben ist.

oZur Erhöhung der Genauigkeit.

Überbrückung großer Entfernungen

Bei einer großen Entfernung zwischen Steuerung und Messstelle ist ein Anschlusstemperatur­sensor zu verwenden. Die Spannung des Thermoelements wird über ein Kupferkabel vom Anschlusstemperatursensor an den Anschluss am TM5SAIxTH übertragen. Die vom Anschlus­stemperatursensor gemessene Temperatur wird im E/A-Bereich des Elektronikmoduls TM5SAIxTH gespeichert. Das Elektronikmodul TM5SAIxTH berechnet die Temperatur des Thermoelements intern aus der gemessenen Spannung und dem Temperaturwert der externen Vergleichsstelle (pro Kanal).

Erhöhte Genauigkeit 

Um die Genauigkeit zu verbessern, ist ein Anschlusstemperatursensor zu verwenden. Der Aufbau der externen Vergleichsstelle erfolgt wie oben beschrieben. Die Installation einer externen Vergleichsstelle zur Temperaturkompensation ist besonders in den folgenden Fällen nützlich:

oNeben dem TM5SAIxTH befindet sich eine Halbleiterscheibe, die mehr als 1 W erfordert.

oNeben dem TM5SAIxTH befindet sich keine Halbleiterscheibe.

oBei stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Zugluft, Temperatur).

HINWEIS: Wenn die Typen J, K, N oder S verwendet werden, müssen Sie die externe Kompensation auswählen.

Sensortyp und Kanaldeaktivierung

Das Elektronikmodul ist für verschiedene Sensortypen konzipiert. Aufgrund der verschiedenen Einstellungswerte muss der Sensortyp angegeben werden. Die Standardeinstellung für alle Kanäle ist EIN. Um Zeit zu sparen, können einzelne Kanäle deaktiviert werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt den Code für die jeweiligen Sensortypen an:

Sensortypen

Sensortyp J: -210...1200 °C (-346...2192 °F), digitaler Wert: -2100...12000

Sensortyp K: -270...1372 °C (-454...2501 °F), digitaler Wert: -2700...13720

Sensortyp N: -270...1300 °C (-454...2372 °F), digitaler Wert: -2700...13000

Sensortyp S: -50...1768 °C (-58...3214 °F), digitaler Wert: -500...17680

Rohwert ohne Linearisierung und Anschlusstemperaturkompensation. Auflösung 1 µV für einen Messbereich von ±32,767 mV.

Rohwert ohne Linearisierung und Anschlusstemperaturkompensation. Auflösung 2 µV für einen Messbereich von ±65,534 mV.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In dieser Tabelle wird die Konfiguration der E/A-Zuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

-

StatusInput00

BYTE

Status der analogen Eingangskanäle (siehe nachstehende Beschreibung)

StatusInput01

BYTE

Status der analogen Eingangskanäle (siehe nachstehende Beschreibung)

Inputs

Temperature00

INT

Wert von Eingang 0

...

...

Temperature05

Wert von Eingang 5

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

HINWEIS: Die Parameter für Kanal 2 bis 5 sind für TM5SAI2TH nicht verfügbar.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SAI2TH- und TM5SAI6TH-Parameter beschrieben:

Name

Wert

Standardwert

Beschreibung

InputFilter

66,7 ms

40 ms

33,3 ms

20 ms

16,7 ms

10 ms

2 ms

1 ms

66,7 ms

Definiert die Filterzeit auf dem Modul.

Environment

Standard

lowpower

midpower

highpower

Standard

SensorType

J

K

N

S

1 µV/Bit

2 µV/Bit

B

R

J

Gibt den Sensortyp an.

DisableChannel01

...

DisableChannel06(1)

On

Off

On

On: Der Kanal ist deaktiviert.

HINWEIS: Durch selektives Deaktivieren nicht verwendeter Kanäle wird die Zykluszeit des Elektronikmoduls reduziert.

(1)   DisableChannel03...DisableChannel06: Für TM5SAI6TH.