Modulkonfiguration

Beschreibung

Das Modul hat zwei Funktionsmodi:

oSynchron

oAsynchron

Synchroner Modus

Der ADC wird in folgenden Fällen synchron mit dem TM5-Bus gelesen:

oDie Bits 0 bis 3 des ADC-Konfigurationsregisters Konfigurationsausgang 00 sind auf den Wert 1110 hex gesetzt.

oADC-Zykluszeit ist ≥ 1/4 der Zykluszeit des TM5-Busses. Weitere Informationen finden Sie unter Analogeingangsregister.

oADC-Zykluszeit ist ein Vielfaches (Ganzzahl) der konfigurierten Zykluszeit des TM5-Busses.

HINWEIS: „Analoger Eingang 00“ wird auf FF80 0000 hex gesetzt, wenn das Elektronikmodul mit Werten außerhalb dieser Grenzwerte konfiguriert ist.

Asynchroner Modus

Wenn der ACD asynchron zum TM5-Bus gelesen wird, versucht das Elektronikmodul, sich möglichst an die festgelegte ADC-Zykluszeit zu halten, ohne mit dem TM5-Bus synchronisiert zu werden. Das Bit 2 von Status Eingang 00 wird auf 1 gesetzt. Siehe Statuseingangsregister-Tabelle).

In der folgenden Tabelle werden Jitter, Stillstandzeit und Ausregelzeit beschrieben:

Merkmale

Werte

Jitter

ADC-Zykluszeiten <1500 μs

± 1 μs max.

ADC-Zykluszeiten >1500 μs

± 4 μs max.

Stillstandzeit auf dem TM5-Bus

50 μs + (TM5 Bus-Zykluszeit/128)

Ausregelzeit 1

150 x TM5 Bus-Zykluszeit

1 Die Ausregelzeit ist die Zeit zwischen der fallenden Flanke des gültigen Bits (Bit 0 im Statusregister) und der fallenden Flanke des synchronen ADC-Bits (Bit 2 im Statusregister).