Effektive Auflösung

Überblick

Die Sigma-Delta-Umwandlungsmethode auf dem TM5SEAISG sorgt im Prinzip für eine effektive Auflösung des angezeigten Werts.

Wenn der ADC des TM5SEAISG immer einen 24-Bit-Wert ausgibt, ist die durch Berechnung erzielbare Auflösung immer geringer als die 24-Bit-Auflösung des Wandlers. Die effektive Auflösung ist von der Datenrate und dem Brückenfaktor abhängig, die im ADC-Konfigurationsre­gister Konfigurationsausgang 00 definiert sind.

Beispiel: Eine Datenrate von 2,5 Hz und ein Brückenfaktor von 2 mV/VDC führen zu einer effektiven Auflösung von 18,7 Bit. Daher ist die Menge von Informationen in den niederwertigen Bits (grau markiert) nur theoretisch und kann erheblich variieren.

G-SE-0017967.1.gif-high.gif

 

 

Dehnungsmessungswert

Der Kanal Analoger Eingang 00 enthält den Rohwert des Analog-/Digital-Wandlers für den Vollbrücken-Dehnungsmesser mit einer Auflösung von 24 Bit.

Die nachstehenden Tabellen enthalten die effektive Auflösung (in Bit) des Vollbrücken-Dehnungs­messungswerts in Abhängigkeit von der Modulkonfiguration (Datenrate, Brückenfaktor). Siehe ADC-Konfigurationsregister.

 

Brückenfaktor

± 16 mV/VDC

± 8 mV/VDC

± 4 mV/VDC

± 2 mV/VDC

Datenrate (Hz)

Bits

Bits

Bits

Bits

2.5

21.3

20.8

19.7

18.7

5

20.7

20.3

19.3

18.3

10

20.4

19.9

18.9

17.9

15

20.1

19.3

18.7

17.7

25

19.7

19.2

18.5

17.5

30

19.6

19.0

18.1

17.1

50

19.4

18.8

17.9

16.9

60

19.3

18.8

17.8

16.8

100

19.1

18.5

17.4

16.4

500

18.0

17.3

16.3

15.3

1000

17.2

16.5

15.6

14.6

2000

16.6

16.1

15.3

14.3

3750

16.2

15.7

14.7

13.7

7500

15.8

15.3

14.4

13.4

 

Brückenfaktor

± 256 mV/VDC

± 128 mV/VDC

± 64 mV/VDC

± 32 mV/VDC

Datenrate (Hz)

Bits

Bits

Bits

Bits

2.5

23

22.6

22.1

21.7

5

22.3

22.4

21.9

21.3

10

22.3

22

21.6

21

15

22

21.7

21.3

20.7

25

21.8

21.4

21.1

20.5

30

21.7

21.3

20.8

20.4

50

21.3

21.1

20.5

19.9

60

21.3

20.9

20.4

19.8

100

20.9

20.7

20.2

19,6

500

20.1

19.6

19.1

18.6

1000

19

18.6

18.1

17.5

2000

18.5

18.1

17.8

17

3750

18.1

17.8

17.3

16.6

7500

17.7

17.3

16.9

16.2