TM5C12D6T6L

Einführung

Das kompakte E/A-Modul TM5C12D6T6L besteht aus einem Satz von fünf TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.

Dieser Satz besteht aus folgenden Komponenten:

o2 elektronische Digitaleingangsmodule

o1 elektronisches Digitalausgangsmodul

o1 elektronisches Analogeingangsmodul

o1 elektronisches Analogausgangsmodul

Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Beschreibung von TM5C12D6T6L.

Allgemeine Beschreibung

Zum Konfigurieren des kompakten TM5C12D6T6L E/A-Moduls wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Parameter des kompakten E/A-Moduls TM5C12D6T6L beschrieben:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Moduladresse

0 bis 250

0

Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der Gerätebaumstruktur hinzugefügt wird.

Das E/A-Kompaktmodul bietet keine Unterstützung für Adressänderungen.

Stellen Sie alle E/A-Elektronikmodule einzeln über die verfügbaren SL - SDEM-Ordner (SDEM = Kurzbeschreibung des Elektronikmoduls, wie 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.) ein.

HINWEIS:

oSL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Elektronikmodul.

oxx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (von 1 bis 5).

In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1 bis 5 des kompakten TM5C12D6T6L E/A-Moduls beschrieben:

Position der E/A-Elektronikmodule

Typ

Siehe

SL1

6 Digitaleingänge

Konfiguration der elektronischen 6In Digitaleingangsmodule

SL2

6 Digitaleingänge

SL3

6 Digitalausgänge

Konfiguration des elektronischen 6Out Digitalausgangsmoduls

SL4

4 Analogeingänge

Konfiguration des elektronischen 4AI ±10 V Analogeingangsmoduls

SL5

2 Analogausgänge

Konfiguration des elektronischen 2AO ±10 V / 0-20 mA Analogausgangsmoduls

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:

oAusgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter

oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.

oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Ausgangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C12D6T6L-Ausgangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

SL3_DigitalOutputs

BYTE

Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls anSL3 (Bits 6...7: nicht verwendet).

 

DigitalOutput00

...

DigitalOutput05

BOOL

Befehlsbit von Ausgang 0...5.

SL5_AnalogOutput01

INT

Befehlswort von Ausgang 0

SL5_AnalogOutput02

INT

Befehlswort von Ausgang 1

Statuszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C12D6T6L-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

SL4 Status

BYTE

Diagnose des analogen SL4-Eingangs.

 

Bit 0

...

Bit7

BOOL

Temperaturbits:

o00: Kein Fehler erkannt

o01: Wert unter unterem Grenzwert

o10: Wert über oberem Grenzwert

o11: Drahtbruch

Eingangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C12D6T6L-Eingangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

SL1_DigitalInputs

BYTE

Status aller Eingänge (Bits 6 - 7 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an SL1

 

DigitalInput00

...

DigitalInput05

BOOL

Status von Eingang 0...5.

SL2_DigitalInputs

BYTE

Status aller Eingänge (Bits 6 - 7 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an SL2

 

DigitalInput00

...

DigitalInput05

BOOL

Status von Eingang 0...5.

SL4_AnalogInput00

...

SL4_AnalogInput03

BYTE

Aktueller Wert von Eingang 0...3.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5C12D6T6L-Parameter beschrieben:

Name

Wert

Standardwert

Beschreibung

SL1_InputFilter

0...127

10

Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0...127 10, einstellbar in 100 µs-Schritten.

SL2_InputFilter

0...127

10

Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0...127 10, einstellbar in 100 µs-Schritten.

SL4_InputFilter

Aus

Stufe 2

Stufe 4

Stufe 8

Stufe 16

Stufe 32

Stufe 64

Stufe 128

Aus

Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge fest.

SL4_InputLimitation

16383

Aus

4095

511

8191

1023

2047

255

16383

Definiert die Eingangsrampenbegrenzung des Eingangsfilters.

SL4_ChannelType01

...

SL4_ChannelType04

-10 V bis +10 V

0 bis 20mA

-10 V bis +10 V

Legt den Kanaltyp fest.

SL4_LowerLimit

-32768 bis 32767

-32767

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

SL4_UpperLimit

-32768 bis 32767

32767

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

SL5_ChannelType01

SL5_ChannelType02

-10 V bis +10 V

0 bis 20mA

-10 V bis +10 V

Legt den Kanaltyp fest.