TM5CAI8O8CL

Einführung

Das kompakte E/A-Modul TM5CAI8O8CL besteht aus einem Satz von vier TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.

Dieser Satz umfasst folgende Komponenten:

o2 analoge elektronische Eingangsmodule

o1 Leermodul (Dummy)

o2 analoge elektronische Ausgangsmodule

Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Beschreibung von TM5CAI8O8CL.

Allgemeine Beschreibung

Zum Konfigurieren des kompakten TM5CAI8O8CL E/A-Moduls wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Parameter des kompakten E/A-Moduls TM5CAI8O8CL beschrieben:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Moduladresse

0 bis 250

0

Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der Gerätebaumstruktur hinzugefügt wird.

Die E/A-Kompaktmodule bieten keine Unterstützung für Adressänderungen.

Stellen Sie alle E/A-Elektronikmodule einzeln über die verfügbaren SL.xx - SDEM-Ordner (SDEM = Kurzbeschreibung des Elektronikmoduls, wie 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.) ein.

HINWEIS:

oSL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Elektronikmodul.

oxx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (1, 2, 4, 5).

In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1, 2, 4, 5 des kompakten TM5CAI8O8CL E/A-Moduls beschrieben:

Position der E/A-Elektronikmodule

Typ

Siehe

SL1

4 Analogeingänge

Konfiguration der elektronischen 4AI 0-20 mA / 4-20 mA Analogeingangsmodule

SL2

4 Analogeingänge

SL4

4 Analogausgänge

Konfiguration des elektronischen 4AO 0-20 mA Analogausgangsmoduls

SL5

4 Analogausgänge

HINWEIS: SL3 wird auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter nicht angezeigt, da das Dummy-Modul nicht konfiguriert werden kann.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:

oAusgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter

oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.

oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Ausgangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8CL-Ausgangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

SL4 Analogue Output 00

...

SL4 Analogue Output 03

INT

Befehlswort von Ausgang 0...3.

SL5 Analogue Output 00

...

SL5 Analogue Output 03 

INT

Befehlswort von Ausgang 0...3.

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8CL-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

Status Analogue Input SL1

BYTE

Temperaturstatus

 

Bit0 SL1 Analogue Input 00

...

Bit7 SL1 Analogue Input 03

BOOL

Temperaturbits:

o00: Kein Fehler erkannt

o01: Wert unter unterem Grenzwert

o10: Wert über oberem Grenzwert

o11: Drahtbruch

Status Analogue Input SL2

BYTE

Temperaturstatus

 

Bit0 SL2 Analogue Input 00

...

Bit7 SL2 Analogue Input 03

BOOL

Temperaturbits:

o00: Kein Fehler erkannt

o01: Wert unter unterem Grenzwert

o10: Wert über oberem Grenzwert

o11: Drahtbruch

Eingangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8CL-Eingangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

SL4 Analogue Input 00

...

SL4 Analogue Input 03

INT

Aktueller Wert von Eingang 0...3

SL5 Analogue Input 00

...

SL5 Analogue Input 03 

INT

Aktueller Wert von Eingang 0...3

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5CAI8O8CL-Parameter beschrieben:

Name

Wert

Standardwert

Beschreibung

SL1_ChannelType01

...

SL1_ChannelType04

0 bis 20mA

4 bis 20mA

0 bis 20mA

Legt den Kanaltyp fest.

SL2_ChannelType01

...

SL2_ChannelType04

0 bis 20mA

4 bis 20mA

0 bis 20mA

Legt den Kanaltyp fest.

SL4_ChannelType01

...

SL4_ChannelType04

0 bis 20mA

-

Legt den Kanaltyp fest.

SL5_ChannelType01

...

SL5_ChannelType04

0 bis 20mA

-

Legt den Kanaltyp fest.