TM5SDM12DT

Einführung

Bei dem Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SDM12DT handelt es sich um ein elektronisches 24-VDC-Digitaleingangsmodul mit 8 Eingängen und 4 Ausgängen.

Weitere Informationen finden Sie unter TM5SDM12DT Elektronikmodul 8DI/4DO Trans, 1-drahtig.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:

oAusgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter

oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.

oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.

Ausgangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDM12DT-Ausgangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

Outputs

BYTE

Befehlswort aller Ausgänge

 

DigitalOutput00

BOOL

Befehlsbit von Ausgang 0

...

 

DigitalOutput03

Befehlsbit von Ausgang 3

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Zuordnung“.

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDM12DT-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

StatusDigitalOutputs

BYTE

Status des Moduls

 

StatusDigitalOutputs00

BOOL

Status digitaler Ausgang 00 (0 = Ok)

StatusDigitalOutputs01

BOOL

Status digitaler Ausgang 01 (0 = Ok)

StatusDigitalOutputs02

BOOL

Status digitaler Ausgang 02 (0 = Ok)

StatusDigitalOutputs03

BOOL

Status digitaler Ausgang 03 (0 = Ok)

Eingangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDM12DT-Eingangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

Inputs

BYTE

Statuswort aller Eingänge

 

DigitalInput00

BOOL

Status digitaler Ausgang 00 (0 = Ok)

...

 

DigitalInput07

Status digitaler Ausgang 07 (0 = Ok)

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Zuordnung“.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.