TM5SE1IC01024

Einführung

Bei dem Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SE1IC01024 handelt es sich um ein 24-VDC-Experten-Eingangsmodul mit einem Eingangskanal für ABR-Inkrementalgeber.

Weitere Informationen finden Sie unter TM5SE1IC01024 Elektronikmodul 1 HSC INC 100 kHz 24 Vdc.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In dieser Tabelle wird die Konfiguration der E/A-Zuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

-

PowerSupply

BYTE

Status Geberversorgung

 

Spannungsversorgung 00

BOOL

Status Geberversorgung (0=OK)

Inputs

Inputs

BYTE

Status aller Digitaleingänge

 

SignalA

BOOL

Gebersignal A

SignalB

BOOL

Gebersignal B

SignalR

BOOL

Gebersignal R

DigitalInput00

BOOL

Status von Digitaleingang 0

Encoder00

DINT

Inkrementalgeber

StatusInput00

BYTE

Status Inkrementalgeber 00 (siehe unten)

-

ReferenceModeEncoder00

BYTE

Referenzmodus Inkrementalgeber 00

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Register „Status Eingang 00“

Dieses Register enthält Informationen dazu, ob der Referenzierungsvorgang aus, aktiv oder abgeschlossen ist.

In der folgenden Tabelle wird das Register StatusInput00 beschrieben:

Bit

Beschreibung

0-1

Immer 0

2

Bit ist immer 1 nach dem ersten Referenzimpuls

3

Wird nach jeder abgeschlossenen Referenz umgeschaltet

4

Bit ist immer 1 nach dem ersten Referenzimpuls

5 bis 7

Frei laufender Zähler, wird mit jedem Referenzimpuls erhöht

Beispiel:

Registerwert

Beschreibung

00000000 bin

00 hex.

Referenzierung ausgeschaltet oder findet bereits statt

00111100 bin

3C hex

Erste Referenz abgeschlossen, Referenzwert im Register Encoder00 übernommen

xxx11100 bin

xB hex

Bits 5 bis 7 werden sequenziell bei jedem Referenzimpuls geändert

xxx1x100 bin

xx hex

Bits werden kontinuierlich mit der Einstellung für kontinuierliche Referenzierung geändert. Bei jedem Referenzimpuls wird der Referenzwert im Register Encoder00 übernommen.

ReferenceModeEncoder00 Register

Dieses Register bestimmt den Referenzmodus des Gebers.

In der folgenden Tabelle wird das Register ReferenceModeEncoder00 beschrieben:

Bit

Wert

Beschreibung

0-1

00

Referenzierung AUS

01

Einmalige Referenz (einziges Vorkommnis)

11

Kontinuierliche Referenzierung

2...5

0000

Bit permanent auf 0 gesetzt.

6-7

00

Referenzierung AUS

Beispiel:

Registerwert

Beschreibung

00000000 bin

00 hex.

Referenzierung AUS

11000001 bin

C1 hex

Einmalige Referenz (einziges Vorkommnis)

Wenn der Vorgang nach Abschluss des Referenzierungsprozesses neu gestartet wird, wird dieses Register auf 00 hex. gesetzt. Daraufhin wird gewartet, bis „Status Eingang (StatusInput000x) ebenfalls den Wert 00 hex. annimmt. Nur dann kann der Wert C1 hex geschrieben werden.

11000011 bin

C3 hex

Kontinuierliche Referenzierung, Referenzierung findet bei jedem Referenzimpuls statt.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SE1IC01024-Parameter beschrieben:

Name

Wert

Standardwert

Beschreibung

PresetABR01_32Bit

-2.147.483.648 bis 2.147.483.647

0

Homing-Voreinstellungswert für Zähler. Der hier eingestellte Wert wird bei Abschluss des Referenzierungsvorgangs für den Zählerwert übernommen.

ReferenceEdge

Aus

steigend

fallend

Aus

Flanke des Referenzimpulses für Homing auswählen.

ReferenceEnableSwitch

nieder-aktiv

hoch-aktiv

nieder-aktiv

Digitaler Eingang 01 konfiguriert Flanke.

ReferenceEnableSwitch

deaktiviert

aktiviert

deaktiviert

Aktiviert/deaktiviert den obigen Parameter.