Bei dem Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SE1SC10005 handelt es sich um ein 5-VDC- oder 24-VDC-Experten-Eingangsmodul mit einem Eingangskanal für SSI-Absolutwertgeber.
Weitere Informationen finden Sie unter TM5SE1SC10005 Elektronikmodul 1 HSC SSI 1 Mb 5 VDC.
Parameter für Monoflop-Prüfung
Der Parameter Monoflop-Prüfung wird verwendet, um den Datenleitungspegel vor Beginn des Sendevorgangs zu testen: Die Uhr wird nur gestartet, wenn der Datenleitungspegel dem festgelegten Pegel entspricht.
Dieser Pegel ist programmierbar; Sie können entscheiden, ob der Test durchgeführt werden soll oder nicht.
Wenn Sie den Pegel testen, können Sie seinen Wert (0 oder 1) über die Benutzeroberfläche auswählen.
Der Datenleitungspegel wird von „Tm“ bis zur letzten steigenden Flanke der Taktgeberlinie geprüft.
Im Beispiel 1 muss der Parameter Monoflop-Prüfung auf einen hohen Pegel konfiguriert sein. Dies gewährleistet, dass die Takterzeugung so lange verschoben wird, bis die Datenleitung einen hohen Pegel erreicht.
Im Beispiel 2 muss der Parameter Monoflop-Prüfung auf einen niedrigen Pegel konfiguriert sein. Dies gewährleistet, dass die Takterzeugung so lange verschoben wird, bis die Datenleitung einen tiefen Pegel erreicht.
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In dieser Tabelle wird die Konfiguration der E/A-Zuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
- |
PowerSupply |
BYTE |
- |
Status Geberversorgung (Bits 2...7: nicht verwendet) |
|
|
PowerSupply01 |
BOOL |
- |
Status Geberversorgung 24 VDC (0=OK) |
|
PowerSupply02 |
BOOL |
- |
Status Geberversorgung 5 VDC (0=OK) |
||
Inputs |
Inputs |
BYTE |
- |
Status aller Eingänge (Bits 0...3, 6-7: Nicht verwendet) |
|
|
reserved |
BOOL |
- |
Reserviert |
|
... |
|||||
reserved |
|||||
DigitalInput01 |
Status von Digitaleingang 0 |
||||
DigitalInput02 |
Status von Digitaleingang 1 |
||||
Encoder01 |
DINT |
- |
Geber-Positionswert |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SE1SC10005-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
DataFormat |
binär Grau |
binär |
Datenformat des SSI-Gebers |
Baudrate |
1 MHz 500 kHz 250 kHz 125 kHz |
1 MHz |
Definiert die Taktfrequenz. |
TotalBitLength |
0...32 |
0 |
Vom SSI-Geber pro Frame gesendete Anzahl von Bits. |
ValidBitLength |
0...32 |
0 |
Signifikanter Teil des SSI-Geber-Frame. Nur der niederwertigste Teil des gesamten SSI-Geber-Frame ist gültig. Der ergänzende höchstwertige Teil des Frame wird ignoriert und als 0 gelesen. |
monoflopCheck |
Hoher Pegel Niedriger Pegel Ignorieren |
Hoher Pegel |
Vor Beginn des Sendevorgangs wird der Datenleitungspegel geprüft. |