Das Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SBET1 ist ein Sender-Elektronikmodul, das Daten auf dem TM5 Datenbus sendet
Weitere Informationen finden Sie unter TM5SBET1 Sender-Elektronikmodul.
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Weitere Informationen über die Konfiguration von Statusbits finden Sie unter Statuszuordnung.
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SBET1-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
StatusInputs |
BYTE |
Status des Moduls |
|
|
StatusInput00 |
BOOL |
Warnung Spannungsvorsorgung des Busses: o0 = OK o1 = Niederspannung <4,7 V |
reserved |
Nicht verwendet (Bit=0) |
||
StatusInput01 |
E/A-Stromversorgungswarnung: o0 = OK o1 = E/A-Spannungsversorgung < 20,4 V |
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.