TM5NS31Beschreibung des Moduls
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des TM5NS31 Sercos-Schnittstellenmoduls aufgeführt:
|
Merkmal |
Beschreibung |
|---|---|
|
Standard |
Sercos III |
|
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
Die folgende Abbildung zeigt das TM5NS31:
1 Sicherungsklammer
2 Status-LEDs
3 Drehschalter für Sercos III-Adresseneinstellung
4 Steckverbinder von Sercos III-Port 1 (RJ45)
5 Steckverbinder von Sercos III-Port 2 (RJ45)
Es sind folgende LEDs verfügbar:
oState
oS3
oS3 P1 (Port 1)
oS3 P2 (Port 2)
Die State-LED ist eine duale Grün-Rot-LED. Die Farbe Grün (Status) überlagert die Farbe Rot (erkannter Fehler).
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der State-LEDs:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
- |
Aus |
Keine Spannung angelegt. |
|
Grün |
Ein |
Kein Fehler erkannt, Busschnittstelle ist initialisiert und betriebsbereit. |
|
Grün |
Blinkend (12,5 Hz) |
Initialisierungsphase (Hochfahren der E/A-Module oder Einrichten der E/A-Funktionsgruppen). |
|
Grün |
Blinkend (4 Hz) |
Geringfügiger Fehler erkannt, z. B. ein fehlendes E/A-Modul (wird zurückgesetzt, sobald der Fehler behoben wurde). |
|
Grün |
Blinkend (0,66 Hz) |
Neue oder geänderte Konfigurationsdaten (E/A-Module oder Busschnittstelle) wurden empfangen, sind jedoch noch nicht im Flash-Speicher gespeichert. |
|
Rot |
Blinkend (8 Hz) |
Schwerer Fehler erkannt (z. B. unzureichende Ressourcen, Fehler im Firmware-Datenfluss erkannt). |
HINWEIS: Nachdem Spannung an der Busschnittstelle angelegt wurde, blinkt die LED in Abständen einige Male rot. Diese Signale sind keine Anzeichen für Fehler.
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der S3-LEDs:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
Anweisungen |
|---|---|---|---|
|
- |
Aus |
Es ist keine Spannung angelegt oder es besteht keine Kommunikation aufgrund einer unterbrochenen oder getrennten Verbindung. |
Hochfahren oder Hot Plugging des Sercos III. |
|
Grün |
Ein |
Aktive Sercos III-Verbindung ohne einen erkannten Fehler in CP4 (Kommunikationsphase 4). |
n.a. |
|
Blinkend (4 Hz, 125 ms) |
Das Gerät ist im Loopback-Modus Loopback bezeichnet eine Situation, in der die Sercos III-Telegramme am selben Port zurückgesendet werden müssen, an dem sie empfangen wurden. Mögliche Ursachen: oLeitungstopologie oSercos III-Ringunterbrechung |
Schließen Sie den Ring. |
|
|
Rot |
Ein |
Ein Fehler der Sercos III-Diagnoseklasse 1 (DK1) wurde an Port 1 und/oder 2 erkannt. Sercos III-Kommunikation ist an diesen Ports nicht mehr möglich (z. B. aufgrund der Erkennung eines Geber-Fehlers). |
Reset-Bedingung oSetzen Sie die Gerätefehler zurück. oQuittieren Sie den Fehler im Menü. oAlternativ wechseln Sie von CP2 zu CP3. HINWEIS: Im System anstehende Diagnosemeldungen werden von diesen Aktionen nicht quittiert. |
|
Rot / Grün |
Blinkend (4 Hz, 125 ms) |
Kommunikationsfehler erkannt. Mögliche Ursachen: oNicht ordnungsgemäße Funktionsweise des Telegramms oCRC-Fehler (Cyclic Redundancy Check, Zyklische Redundanzprüfung) erkannt |
Reset-Bedingung oDer Fehler wird in der Konfiguration der Steuerung angezeigt. oQuittieren Sie den Fehler. oAlternativ wechseln Sie von CP2 zu CP3. HINWEIS: Im System anstehende Diagnosemeldungen werden von diesen Aktionen nicht quittiert. |
|
Orange |
Ein |
Das Gerät befindet sich in einer Kommunikationsphase von CP0 bis einschließlich CP3 oder in HP0 (Hot Plug-Phase) bis einschließlich HP2. Sercos III-Telegramme werden empfangen. |
n.a. |
|
Orange |
Blinkend (4 Hz, 125 ms) |
Geräte-Identifikation |
Auslösung erfolgt über den Parameter IdentifyDevice oder das DriveAssistant-Tool. |
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der S3 P1- und S3 P2-LEDs:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Aus |
Aus |
Kein Kabel angeschlossen. |
|
Grün |
Blinkend |
Aktive Sercos III-oder Ethernet-Kommunikation. |
|
Grün |
Ein |
Verbindung, aber keine Telegramme/Kommunikation (z. B. beim Hochfahren der Steuerung). |